Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Thermo-Trockner - IDH online kaufen | SMC Österreich

Produktkatalog

Lufttemperatursteuerung, Thermo-Trockner- IDH

Thermo-Trockner - IDH
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Einstellbereich für die Ausgangstemperatur: 15 bis 30 °C
  • Ausgangstemperaturstabilität: ±0.1 °C
  • Einstellbereich für Ausgangsluftdruck: 0.15 bis 0.85 MPa
  • Drucktaupunkt am Ausgang: 10 °C
  • Filterfeinheit von: 0.01 µm.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.
 
Größe
Kombination integrierter Produkte
Option