Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Kontakt
Dokumente
Downloads
Support
Willkommen bei SMC
Vakuumeinheit für Feldbussystem
Die Vakuumeinheit für Feldbussysteme der Serie ZKJ ist mit PROFINET- und IO-Link-fähiger Kommunikation ausgestattet und kommt mit einer Energiesparfunktion, die den Druckluftverbrauch um bis zu 90% reduziert und Kosten einspart. M12 Steckverbindungen bieten zudem einen geringeren Verkabelungsaufwand sowie eine schnellere Inbetriebnahme. Das IP65-Gehäuse macht aus dem Produkt einen echten Allrounder, der sowohl in staubigen als auch in feuchten Umgebungen eingesetzt werden kann.