EQFS: mit integriertem Controller Achse in Schlittenausführung new!
EQY: mit integriertem Controller Elektrischer Zylinder new!
LEF: Gleitführung
LEJ: Elektrischer Antrieb, Ausführung mit hoher Steifigkeit
LEL: Elektrischer Antrieb mit Führungsstangen
LEM: Elektrischer Antrieb, Ausführung mit niedrigem Gehäusequerschnit
LEY: Elektrischer Zylinder
LEYG: Elektrischer Antrieb mit Führungsstange
LES: Elektrische Kompaktschlitten Kompaktausführung
LESH: Elektrische Kompaktschlitten, Ausführung mit hoher Steifigkeit
LEPY: Miniaturausführung mit Kolbenstange
LEPS: Elektrischer Antrieb, Miniaturausführung mit Schlitten
LER: Elektrischer Schwenkantrieb
LEHZ: Elektrischer 2-Finger-Greifer
LEHZJ: Elektrischer 2-Finger-Greifer mit Staubschutz
LEHF: Elektrischer 2-Finger-Greifer, Langhub
LEHS: Elektrischer 3-Finger-Greifer
Anmerkung: Ausgenommen Signalgeber-Spezifikation, Produktion auf Bestellung und Sonderspezifikation.
Hinweis: Bitte fordern Sie bei Ihrer Bestellung immer explizit RoHS-konforme Produkte an, auch wenn die entsprechende Serie im jeweiligen Katalog bereits als RoHS-konform gekennzeichnet ist.