Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Thermo-dryer - IDH

Katalog izdelkov

Air Temperature Controller, Thermo-dryer - IDH

Thermo-dryer - IDH
Ta slika morda ne ustreza izbrani konfiguraciji.
Kliknite na ikono 3D predogleda, da si ogledate vašo izbiro.
  • Outlet air temperature adjustment range: 15 to 30 °C
  • Outlet air temperature stability: ±0.1 °C
  • Outlet air set pressure range: 0.15 to 0.85 MPa
  • Outlet air pressure dew point: 10 °C
  • Nominal filtration rating: 0.01 µm.
 
Size
Combination of built-in products
Option