Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

IDH, Thermo-dryer

Katalog izdelkov

IDH, Thermo-dryer

IDH, Thermo-dryer
Ta slika morda ne ustreza izbrani konfiguraciji.
Kliknite na ikono 3D predogleda, da si ogledate vašo izbiro.
  • Dehumidification function (dryer): Pressure dew point: 10ºC.
  • Pressure regulation function (regulator).
  • Cleaning function (filter): Nominal filtration rating: 0.01 µm.
  • Temperature control function (heater): Temperature stability: +/-0.1ºC. Setting range: 15 to 30ºC.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov
 
Size
Combination of built-in products
Option