Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Kalkulator padca tlaka v glavnem cevovodu in kalkulator priporočenega pretoka

Vse je v cevovodih

Ta programska oprema izračuna padec tlaka ali največji pretok cevovoda. Zakaj je za vas koristno, da poznate te podatke?

Ko govorimo o napravi, ki vključuje na primer cilindre, prijemala in ventile, je bistvenega pomena poznati tlak, da lahko ugotovimo, ali je mogoče aktivirati komponente in ali bo mogoče z vključenimi elementi doseči zahtevane sile. Pri zelo dolgi ali predimenzionirani cevi lahko namreč pride do padca tlaka, ki vodi do okvare v instalaciji.

  • Pogoji uporabe

  • Sistemske zahteve

Pogoji uporabe

  • Pridobljeni izračuni z uporabo te programske opreme se lahko razlikujejo od podatkov, pridobljenih na podlagi dejansko vgrajene opreme.
  • Pri uporabi kateregakoli izdelka, ki je zajet v tej programski opremi, preberite "Varnostna navodila", "Varnostne ukrepe", "Varnostne ukrepe za specifične izdelke" in "Tehnične podatke", opisani v priročniku za izdelek.
  • Ta programska oprema in izdelki, ki jih vsebuje, se lahko spreminjajo brez predhodnega obvestila.
  • SMC ne jamči za kakovost te programske opreme, vključno s točnostjo rezultatov določanja velikosti in izračunov, pridobljenih s to programsko opremo.
  • SMC ni odgovoren za morebitno nastalo škodo pri uporabi te programske opreme.

Sistemske zahteve

Priporočeni so naslednji brskalniki/različice:

  • Google Chrome 77.0 ali novejši
  • Mozilla Firefox 70.0 ali novejši
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ali novejši
  • Microsoft Edge 17 ali novejši
  • Safari 11.0 ali novejši

Poiščite svojo rešitev

Morda vas zanima tudi

Potrebujete informacije o SMC ceveh?

Obiščite naš spletni katalog in odkrijte našo široko paleto cevi.