Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychCertyfikowany dystrybutor SMC firma Inter Trade Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo techniczne w obszarze neutralizacji ładunków elektrostatycznychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
To oprogramowanie pozwala na obliczenie spadku ciśnienia lub maksymalne natężenie przepływu dla odpowiedniej średnicy rury lub przewodu. Dlaczego ta informacja jest tak interesująca?
Gdy mówimy o instalacji sprężonego powietrza zawierającej takie elementy jak np. siłowniki liniowe, chwytaki czy nawet zawory, znajomość ciśnienia ma fundamentalne znaczenie, aby sprawdzić, czy możliwe jest uruchomienie komponentów i czy możliwe będzie uzyskanie wymaganej siły za pomocą danych elementów. W przypadku bardzo długiej lub przewymiarowanej średnicy rur lub przewodów może dojść do spadku ciśnienia, co prowadzi do zakłóceń w działaniu instalacji pneumatycznej.
Warunki użytkowania
Wymagania systemowe
Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje:
Odwiedź nasz internetowy katalog produktów i odkryj naszą szeroką gamę przewodów.