Neutralizacja ładunków elektrostatycznychCertyfikowany dystrybutor SMC firma Inter Trade Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo techniczne w obszarze neutralizacji ładunków elektrostatycznychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
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
Jonizatory
Zastosowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie kontroli elektryczności statycznej jest bardzo ważne w środowisku przemysłowym. Elektryczność statyczna jest wynikiem braku równowagi pomiędzy ujemnymi i dodatnimi ładunkami na powierzchni materiału. Ładunki te mogą gromadzić się na różnych powierzchniach, aż znajdą sposób, dzięki któremu nastąpi uwolnienie ich lub rozładowanie, a przy zastosowaniu odpowiedniej kontroli mogą przyczynić się do poprawy wyników procesu produkcyjnego.
Obecność ładunków elektrostatycznych jest bardziej powszechna, niż się nam wydaje, a dobra kontrola tego zjawiska może pomóc nam w ograniczeniu niepożądanych efektów, takich jak odpychanie się produktów, wstrząsy u pracowników, wadliwe opakowania i przyciąganie zanieczyszczeń. Może także również zwiększyć możliwości produkcyjne poprzez odpowiednie naładowanie komponentów ładunkami elektrostatycznymi w celu uzyskania odpowiedniej modyfikacji ich zachowania w stosunku do różnych elementów.
Odkryj innowacyjne produkty SMC i zobacz korzyści.
Dowiedz się, które produkty mogą pomóc Ci zoptymalizować produktywność, skrócić czas przestojów i stworzyć bezpieczne środowisko pracy dzięki naszym specjalnie zaprojektowanym rozwiązaniom do kontroli elektrostatycznej.
Certyfikowany dystrybutor SMC, firma Inter Trade, oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo techniczne w obszarze neutralizacji ładunków elektrostatycznych, w oparciu o zaawansowane rozwiązania jonizatorów firmy SMC. Zespół Inter Trade przeszedł pełen pakiet szkoleń technicznych z zakresu doboru, zastosowań i obsługi jonizatorów oraz urządzeń do kontroli ładunków elektrostatycznych, dzięki czemu jest gotowy, by profesjonalnie wspierać klientów w optymalizacji procesów produkcyjnych, ograniczaniu przestojów oraz zwiększaniu bezpieczeństwa pracy.
Skontaktuj się z firmą Inter Trade, aby odkryć, jak może wesprzeć Twoje potrzeby biznesowe!
Sprzedaż, doradztwo i wsparcie techniczne: Cała Polska
CERTYFIKAT
.
Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.
Procesy obejmujące transport i obsługę tworzyw sztucznych i polimerów są bardzo podatne na problemy elektrostatyczne. Dobra kontrola ładunków elektrostatycznych, takie jak jonizatory listwowe lub wentylatorowe, pozwoli uniknąć przestojów w produkcji i pomoże w poprawieniu czasu cyklu, jak na przykład w linii, gdzie butelki blokują przenośnik taśmowy z powodu różnych ładunków elektrostatycznych, czyniąc ten proces niestabilny.
Części elektroniczne i półprzewodniki wymagają odpowiedniej kontroli elektryczności statycznej, w celu zapobiegania wyładowaniu elektrostatycznemu - ESD (z ang. Electrostatic Discharge). Niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne mogą mieć szkodliwy wpływ na wrażliwe urządzenia elektroniczne, powodując obniżenie produkcji i wytwarzanie produktów niskiej jakości o skróconej żywotności. Właściwy dobór jonizatorów ma kluczowe znaczenie np. przy produkcji płytek półprzewodnikowych. Instalując jonizatory, które charakteryzują się doskonałą równowagą jonów oraz stosując krzemowe elektrody, można wyeliminować niebezpieczne ładunki elektrostatyczne, a dzięki temu można zagwarantować wysoką wydajność procesu i redukcję odpadów produkcyjnych.
Wytwarzanie ładunków elektrostatycznych
Pomiar i kontrola ładunków elektrostatycznych
Pozostałe produkty do neutralizacji ładunków elektrostatycznych
Seria IZT44/45
Idealne rozwiązanie dla ograniczonych przestrzeni i aplikacji o krótkim zasięgu, z oddzielnym zasilaczem wysokiego napięcia i kontrolerem. Kompatybilny z kontrolerem IO-Link.
Seria IZS51
Kompaktowa i płaska konstrukcja z opcjonalnym zintegrowanym zaworem i komunikacją IO-Link dla kompletnego rozwiązania
Seria IZS40/41/42
Kompleksowe rozwiązanie do płaskich lub dużych powierzchni
Seria IZT40/41/42
Komunikacja IO-link i oddzielny sterownik, odpowiedni do miejsc o ograniczonej przestrzeni
Seria IZT43
Kontrola ładunków elektrostatycznych w ograniczonej przestrzeni z zaletami komunikacji IO-link i oddzielnym sterownikiem.
Seria IZN10E
Skierowanie przepływu ładunków elektrostatycznych do określonego obszaru dzięki rozwiązaniu typu all-in-one
Seria IZF10/21/31
Kontrola elektrostatyczna w miejscach bez dostępu sprężonego powietrza
Seria IZG10
Szybka neutralizacja elektrostatyczna z bezpośrednio kontrolowanym nadmuchem
Seria ZVB
Integracja neutralizacji ładunków elektrostatycznych, usuwania zanieczyszczeń i ich zbierania w jednej obudowie
Seria IZD10
Mały i łatwy w montażu czujnik do ciągłego pomiaru ładunków elektrostatycznych
Seria IZH10
Przenośny czujnik: łatwo sprawdzisz elektrostatyczność gdziekolwiek chcesz
Seria IZE11
Monitoruj parametry elektryczności statycznej
Seria KA
Unikaj generowania ładunków elektrostatycznych na produkcie dzięki specjalnemu rodzaju nylonu antystatycznego
Seria TAU
Zapobiegaj powstawaniu ładunków elektrostatycznych dzięki antystatycznym przewodom poliuretanowym
Seria AS-X260
Zapytaj naszych ekspertów
Seria ZP, ZP2, ZP3
Wybierz materiały przewodzące, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym
Seria TAS
Zapobiegaj powstawaniu ładunków elektrostatycznych dzięki antystatycznym przewodom nylonowym
Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośrednio dostęp do informacji technicznych.
(*) Pola obowiązkowe