Daha fazlasını keşfedin
Ürün seçiminizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Modern üretimde kablosuz haberleşme teknolojisini merak ediyor musunuz?
Uzun Ömürlü Çözümlerimiz
Yardım & Destek
Klavuzlar & İndirilebilir Dökümanlar
Kaynaklar
SMC Hakkında
Taahhütlerimiz
Haberler & Etkinlikler
İyonizerler
İyonizerlere dair uzman raporunu indirerek statik kontrol çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Statik elektrik kontrol önlemlerinin endüstriyel bir ortamda uygulanması oldukça önemlidir. Statik elektrik, bir nesnede negatif ve pozitif yükler arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Bu yükler, bir nesnenin yüzeyinde birikerek bir şekilde serbest bırakılana veya deşarj olana kadar birikir. Uygun kontrol ile üretim sürecinin sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Statik elektriğin varlığı göründüğünden daha yaygındır ve iyi bir endüstriyel statik giderme süreci, ürün reddi, işçilere elektrik çarpması, hatalı ambalajlama ve yabancı maddeler gibi istenmeyen etkileri azaltmaya yardımcı olabilir veya bileşenleri yükleyerek, diğer parçalarla olan davranışlarını değiştirebilir ve üretim kapasitenizi artırabilir.
SMC'nin yenilikçi ürünlerini keşfedin ve kazancı görün.
Toz toplama ve dökme (bulk) malzeme elleçleme için özel olarak tasarlanmış çözümlerimizle, yüksek kalite seviyesine ulaşmanıza yardımcı olabilecek ürünleri keşfedin.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Plastiklerin ve polimerlerin taşınmasını ve işlenmesini içeren işlemler, statik sorunlardan muzdarip olmaya çok eğilimlidir. Bar tipi iyonizer veya fan gibi iyi statik elektrik kontrol önlemleri, üretimin durmasını önleyebilir ve örneğin şişelerin statik yük nedeniyle konveyörü tıkayarak prosesi dengesiz hale getirdiği bir hatta olduğu gibi döngü süresinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
Elektronik parçalar ve yarı iletkenler, ESD'yi (Elektrostatik deşarj) önlemek için iyi bir statik elektrik kontrolüne ihtiyaç duyar. Kontrolsüz ESD, hassas cihazlar üzerinde hasar verici bir etkiye sahip olabilir, bu da üretim kaybına ve düşük kaliteli ve kısa ömürlü ürünlere neden olabilir. Doğru iyonizasyon seçimi, örneğin gofret işleme için çok önemlidir: Mükemmel dengeye ve silikon yayıcılara sahip iyonlaştırıcılar kurarak, tehlikeli yükler ortadan kaldırılabilir, böylece yüksek performanslı bir prosese ve atıkların azaltılmasına yol açar.
Statik elektrik kontrolü
Statik elektrik ölçümü ve tespiti
Diğer antistatik ürünler
IZS40/41/42 Serisi
Düz veya uzak yüzeyler için hepsi bir arada çözüm
IZT40/41/42 Serisi
Düz veya uzak yüzeyler için uygun IO-link iletişimi ve ayrı bir kontrolör
IZT43 Serisi
IO-link iletişimi ve ayrı kontrolörün avantajları ile odaklanmış statik kontrol
IZN10E Serisi
Hepsi bir arada bir çözümle statik kontrol akışını belirli bir alana yönlendirin
IZF10/21/31 Serisi
Hava beslemesinin olmadığı yerlerde statiği kontrol edin
IZG10 Serisi
Doğrudan kontrollü üfleme ile hızlı statik nötralizasyon
ZVB Serisi
Statik nötralizasyon, toz giderme ve toz toplamayı tek bir kutuda birleştirir
IZD10 Serisi
Sürekli uzaktan kontrol için küçük ve kolay monte edilebilir sensör
IZH10 Serisi
Taşınabilir sensör: Statik durumu dilediğiniz yerde kolayca kontrol edin.
IZE11 Serisi
Statik elektrik parametrelerini izlemenizi sağlar
KA Serisi
Ürün içerisinde statik elektrik oluşumunu önlemek için özel antistatik yumuşak naylon kullanın.
TAU Serisi
İletken poliüretan borularla statik oluşumu önleyin
AS-X260 Serisi
Uzmanlarımıza danışın
ZP, ZP2, ZP3 Serisi
Malzeme ve parça taşırken statik elektriği azaltın
TAS Serisi
İletken naylon hortumla statik oluşumu önleyin
Aşağıdaki formu doldurun, teknik makale doğrudan e-posta kutunuza gelsin.
(*) Mandatory fields