Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed eventi
Articoli
Ionizzatori
Scarica l'Expert Report e scopri di più sulle nostre soluzioni per il controllo dell'elettricità statica
L'elettricità statica è il risultato di uno sbilanciamento tra cariche positive e cariche negative di un oggetto. Queste cariche possono accumularsi sulla superficie dell'oggetto finché non trovano un modo per essere rilasciate o scaricate. Un controllo adeguato di queste può contribuire a migliorare i risultati del processo produttivo.
La presenza di cariche elettrostatiche è più frequente di quanto sembri, e un buon controllo di questo fenomeno può ridurre effetti indesiderati come scarti di prodotto, scosse ai lavoratori, imballaggi difettosi e presenza di impurità.
Scopri come ottimizzare la produttività, ridurre i tempi di fermo macchina e creare un ambiente di lavoro sicuro con le nostre soluzioni per il controllo dell'elettricità statica.
Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.
I processi che coinvolgono il trasporto e la movimentazione di materie plastiche e polimeri sono inclini ai problemi legati all'elettricità statica. Un buon controllo statico può evitare interruzioni della produzione e può contribuire a migliorare il tempo di ciclo, come, ad esempio, in una linea in cui le bottiglie intasano il trasportatore a causa delle cariche elettrostatiche, rendendo il processo instabile.
I componenti elettronici e i semiconduttori necessitano di un buon controllo dell'elettricità statica per evitare le cariche elettrostatiche (ESD). L'ESD incontrollata, infatti, può avere un effetto dannoso sui dispositivi sensibili, con conseguente perdita di produzione e prodotti di scarsa qualità con durata ridotta. Scegliere il giusto ionizzatore è fondamentale; installando ionizzatori con un eccellente bilanciamento ed emettitori di silicio, è possibile eliminare le cariche pericolose, ottenendo così un processo ad alte prestazioni e una riduzione degli scarti.
Controllo dell'elettricità statica
Misurazione e rilevamento dell'elettricità statica
Altri prodotti antistatici
Serie IZT44/45
La soluzione ideale per spazi ristretti e applicazioni a corto raggio. Compatibile con controllore IO-Link.
Serie IZS51
Design compatto e piatto. Valvola integrata opzionale e comunicazione IO-Link.
Serie IZS40/41/42
Soluzione completa.
Serie IZT40/41/42 IComunicazione IO-Link e controllore separato. Adatto per le superfici piane.
Serie IZT43
Controllo dello stato e del funzionamento con i vantaggi della comunicazione IO-Link.
Serie IZN10E
Indirizza il flusso del controllo statico verso un'area specifica con una soluzione all in one.
Serie IZF10/21/31
Controllo dell'elettricità statica in luoghi in cui non è disponibile un'alimentazione ad aria
Serie IZG10
Neutralizzazione rapida dell'elettricità statica con soffiaggio diretto controllato.
Serie ZVB
Integrazione di tre processi: neutralizzazione statica, rimozione della polvere e raccolta della polvere.
Serie IZD10
Piccolo e facile da montare per un controllo continuo da remoto.
Serie IZH10
Controlla facilmente le cariche elettrostatiche ovunque si desideri.
Serie IZE11
Monitoraggio dei parametri dell'elettricità statica.
Serie KA
Evita la generazione di elettricità statica grazie al nylon morbido antistatico.
Serie TAU
Previeni la generazione di elettricità statica con tubi in poliuretano.
Serie AS-X260
Chiedi ai nostri esperti
Serie ZP, ZP2, ZP3
Riduzione delle cariche elettrostatiche durante la movimentazione di materiali e pezzi.
Serie TAS
Previeni la generazione di elettricità statica con tubi di nylon.
Compila il form e ricevi l'Expert Report
(*) Campi obbligatori