Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Üdvözöljük az SMC-nél
Ionizátorok
Töltse le az ionizátorok szakértői jelentést, és tudjon meg többet a sztatikus áramlást szabályozó megoldásainkról.
A sztatikus elektromosságot szabályozó intézkedések végrehajtása igen fontos az ipari környezetben. A sztatikus elektromosság egy tárgyban lévő negatív és pozitív töltések közötti egyensúlyhiány eredménye. Ezek a töltések felhalmozódhatnak a tárgy felületén, amíg nem találnak módot a semlegesítődésre vagy kisülésre, és megfelelő kontroll mellett segíthetnek a gyártási folyamat eredményeinek javításában is.
A sztatikus elektromosság jelenléte általában gyakoribb, mint amilyennek gondolnánk, és egy jó ipari sztatikus eliminációs folyamat segíthet csökkenteni a nem kívánt hatásokat, mint például a termékelutasítást, az üzemmunkásoknak való meglepetéseket, a hibás csomagolást és szennyeződéseket, vagy növelheti a termelési képességeit a komponensek feltöltésével, hogy módosítsa viselkedésüket más alkatrészekkel szemben.
Optimalizálja a termelés hatékonyságát - Kerülje el a termékselejtet, a karbantartási munkákat és a gépleállásokat.
Biztonságos környezet alakít ki a dolgozók számára - A sztatikus feszültség által okozott áramütések kiküszöbölése.
Garantálja a megfelelő antisztatikus megoldás kiválasztását. - Termékek széles választéka a sztatikus elektromosság mérésére és szabályozására.
Fedezze fel az SMC innovatív termékeit és lássa a profitot.
Tudja meg, mely termékek segíthetnek optimalizálni a termelékenységet, csökkenteni az üzemszüneteket és biztonságos munkakörnyezetet teremteni a kifejezetten a sztatikus feltöltődést szabályozó megoldásainkkal.
Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.
A műanyagok és polimerek szállításával és kezelésével járó folyamatok nagyon hajlamosak a sztatikai problémákra. A sztatikus elektromosságot szabályozó megfelelő intézkedések, például rúdionizátorok vagy ventilátoros ionizátorok segítségével elkerülhetőek a termelés leállásai, és javulhat a ciklusidő, például egy olyan gépsoron, ahol a sztatikus töltések miatt a palackok eltömítik a szállítószalagot, ami instabillá teszi a folyamatot.
Az elektronikai alkatrészek és félvezetők jó sztatikuselektromosság-szabályozást igényelnek az ESD (elektrosztatikus kisülés) megelőzése érdekében. Az ellenőrizetlen ESD káros hatással lehet az érzékeny eszközökre, ami termeléskiesést és rossz minőségű, rövidített élettartamú termékeket eredményezhet. Az ionizálás helyes megválasztása döntő fontosságú pl. a szilíciumlap feldolgozásnál: Kiváló ionegyensúlyú ionizátorok és szilícium emitterek telepítésével a veszélyes töltések kiküszöbölhetők, ami nagy hatékonyságú folyamatot és a hulladék csökkentését eredményezi.
Sztatikus elektromosság kontrollálása
Sztatikus elektromosság mérése és kimutatása
Egyéb antisztatikus termékek
IZT44/45 Sorozat
Ideális megoldás szűk helyekre és kis hatótávolságú alkalmazásokhoz, külön tápegységgel és vezérlővel. IO-Link vezérlővel kompatibilis
IZS51 Sorozat
Kompakt és lapos profilú kialakítás, opcionális integrált szeleppel és IO-Link kommunikációval a teljes megoldás érdekében.
IZS40/41/42 Sorozat
Minden az egyben megoldás sík vagy távoli felületekhez
IZT40/41/42 Sorozat IO-link kommunikáció és különálló vezérlő, alkalmas sík vagy távoli felületekhez
IZT43 Sorozat
Fókuszált sztatikus vezérlés az IO-link kommunikáció és a különálló vezérlő előnyeivel
IZN10E Sorozat
A statikus vezérlés áramlását egy adott területre irányíthatja egy minden az egyben megoldással
IZF10/21/31 Sorozat
A sztatikus feszültség szabályozása olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre levegőellátás
IZG10 Sorozat
Gyors sztatikus semlegesítés közvetlenül szabályozott fúvással
ZVB Sorozat
Integrálja a sztatikus semlegesítést, a poreltávolítást és a porgyűjtést egyetlen dobozban
IZD10 sorozat
Kicsi és könnyen felszerelhető érzékelő a folyamatos távvezérléshez
IZH10 sorozat
Hordozható érzékelő: mindenhol könnyedén ellenőrizheti a statikusságot
IZE11 sorozat
A statikus elektromosság paramétereinek ellenőrzése
KA sorozat
Kerülje el a statikus feltöltődést a termékben speciális antisztatikus puha nejlonnal.
TAU sorozat
A statikus feltöltődés megelőzése vezető poliuretán csövekkel
AS-X260 sorozat
Kérdezze szakértőinket
ZP, ZP2, ZP3 sorozat
Csökkenti a statikus feltöltődést anyagok és alkatrészek kezelésénél
TAS sorozat
A statikus feltöltődés megelőzése vezető nejloncsővel
Töltse ki a lenti űrlapot és közvetlenül postafiókjába küldjük műszaki lapunkat.
(*) Kötelező mezők