
Az ISA sorozat termékei érintésmentes torlónyomás érzékelők, olyan alkalmazások számára, melyek visszajelzést igényelnek a munkadarab jelenlétéről. Az érzékelő kivitelének köszönhetően a levegőhálózatban észlelhető nyomásingadozás nincs befolyással a működésre. Az ISA termékek IP66 védettségűek, por- és cseppállóak.
Az ISE20 precíziós, digitális nyomásérzékelő az ISE sorozat legnépszerűbb tagja. Ez az első ISE modell, melyet 3 részes, 3 színű kijelzővel alkottak. A főképernyőn az aktuálisan mért érték piros vagy zöld színnel szerepel, míg a másik két kijelzőn a címkék és a numerikus értékek narancssárgák. Az ISE20 25mA-s fogyasztásával a legtakarékosabb termék az ISE családon belül. A késleltetési idő (a beállított nyomás érkezése és a kapcsolás között) mindössze 2,5 ms. Az ISE20 CE jelöléssel ellátott és RoHS szabványnak megfelelő, IP40 védettségű burkolattal.
This next genertion ISE70 pressure sensor provides continuous quantitative values, as well as switched digital outputs when pressure set points are met. This sensor is also IO-Link compatible. Sensor information, such as identity, functional state, cable connection, and current or switch values can be set or monitored remotely though an IO-Link master, and connected to a fieldbus network. The ISE70 is designed for abusive environments that may also include splashed coolant, lubricants or grime. Electronics are packaged in a metal housing, while the piping connection is a stout lug with female threads, which together protect the sensor against accidental collisions with other objects in the area. A smooth display face with membrane type buttons avoids contamination from grit and sticky residue that could clog or jam raised rubber buttons. The display is angled and can rotate 336 degrees, to permit easy reading when indirectly mounted. The main screen shows instantaneous values in red or green, while the sub screen setting appear in orange. Switch indicators will also light when set points are reached.
ISE10 compact, digital pressure switch has been reduced in height by approximately 50% when compared to the ISE30A. Up to 10 slave sensors can be set at once using the copy settings function. Options include direct mount, panel mount or DIN rail mount, and a choice of 2 piping directions.
Az új ZSE30A(F)/ISE30A digitális nyomásérzékelők a sikeres ZSE/ISE30 sorozat alapján készültek. Kétszinű kijelzővel és még nagyobb teljesítménnyel állnak rendelkezésre, mint elődeik. NPN vagy PNP, vagy analóg (feszültség vagy áram) kimenettel is elérhetők. Az érzékelők értékeinek másolási funkciója révén akár 10 kijelzőre szimultán beállíthatók ugyanazon értékek, mint a főkijelzőre. Mindez egy egyszerű, három lépéses folyamattal tehető meg, melyhez jelszó rendelhető a potenciális hibaforrások (véletlen elállítás, hosszú beállítási idők) kiküszöbölése végett. CE, UL/CSA és RoHS megfelelőségű termékek, energiamegtakarító funkciójuk révén a fogyasztás akár 20%-kal kevesebb. Számos csőcsatlakozási lehetőség és panelre szerelhető változatok is rendelkezésre állnak.
Az új ZSE40A(F)/ISE40A digitális nyomásérzékelők a sikeres ZSE/ISE40 sorozat alapján készültek. Kétszinű kijelzővel és még nagyobb teljesítménnyel állnak rendelkezésre, mint elődeik. NPN vagy PNP, vagy analóg (feszültség vagy áram) kimenettel is elérhetők. Az érzékelők értékeinek másolási funkciója révén akár 10 kijelzőre szimultán beállíthatók ugyanazon értékek, mint a főkijelzőre. Mindez egy egyszerű, három lépéses folyamattal tehető meg, melyhez jelszó rendelhető a potenciális hibaforrások (véletlen elállítás, hosszú beállítási idők) kiküszöbölése végett. CE, UL/CSA és RoHS megfelelőségű termékek, energiamegtakarító funkciójuk révén a fogyasztás akár 20%-kal kevesebb. Számos csőcsatlakozási lehetőség és panelre szerelhető változatok is rendelkezésre állnak.
Az ISE80 sorozatú digitális nyomásérzékelő olyan közegek mérésére szolgál, mint például a csapvíz, a hidraulikus folyadék, a szilikon olaj, kenőanyag, fluor-szénhidrogén, argon, ammónia, szén-dioxid, levegő-tartalmú vízelvezetés és nitrogén. Néhány opció: 2 színű kijelző, választható hátsó vagy alsó csőcsatlakozás, 2MPa és -101kPa nyomáshoz való kivitelek, alacsony szivárgású kivitel, vízkalapács hatás elleni védelem, egyszerű működtetés, CE, UL/CSA és RoHS szabványoknak való megfelelés.
Amikor az SMC K+F mérnökeit arra kérték, hogy fejlesszenek egy kompakt, nagy átáramlású nyomásérzékelőt, mely tartalmaz egy nagyméretű kijelzőt mind a hűtő, mind a hidraulikus folyadékokhoz - válaszuk az ISE70/75-ös elnevezésű termék volt. Hatékonyan bővítették az SMC nyomásérzékelő termékskáláját ezzel a nagyteljesítményű, mégis könnyű termékkel, mely 3 kivitellel áll rendelkezésre. Az ISE70-t levegővel, nemes-, vagy nem gyúlékony gázokkal való használatra (monitorozható nyomástartomány: –0.1 - 1MPa), az ISE75 és ISE75H modelleket olyan közegekkel való használatra tervezték, ahol a nyomástartomány 10 és 15MPa között van. Öntött alumínium házuk 4 féle vezérlési opcióval rendelkezik, a működés helyzete azonnal látható a 10 mm-es betűk segítségével, melyeket egy kétszínű kijelző jelenít meg. Rendelhető 2 vagy 1 kimenettel, Rc, NPT vagy G1/4 menetekkel, fix vagy választható MPa vagy PSI nyomásjelző értékekkel. A termékek CE jelölésűek és UL/CSA szabványosak, burkolatuk IP67 védettségű.
A PSE digitális nyomásérzékelő lehetőséget nyújt a nyomás távoli érzékelésére. A PSE540 kompakt és könnyű, az érzékelő oda szerelhető, ahol arra szükség van. Minden nedvességgel érintkező elem 316L rozsdamentes acélból készül, ezért gázzal és egyéb közeggel működő alkalmazások széles skáláján használható.
A PS1 sorozatú elektronikus nyomásérzékelők mind pozitív nyomáshoz, mind vákuumhoz használhatók. Méretük rendkívül kompakt, és nagyon könnyűek. A standard változat szélessége: 13 mm, magassága: 10 mm, hosszúsága: 30 mm (csatlakozók nélkül). NPN és PNP kimenetekkel is rendelkezésre áll.
Az SMC IS10 nyomásérzékelője 16%-al könnyebb és 11%-al kisebb, mint az IS1000 volt. Megfelel az RoHS szabványnak és CE jelzéssel ellátott. Nyomástartomány: 0,1 - 0,4MPa (opcionális: 0,1 - 0,6 MPa). Szintén rendelkezésre áll az IS10M (nyomásérzékelő moduláris rögzítéssel) és a IS10E (nyomásérzékelő csőcsatlakozóval).
Az IS3000 pneumatikus nyomásérzékelő akár 10mA elektromos áramhoz is használható, például a relék és a programozható vezérlők esetében. Gyors, akár 1 ciklus/mp sebességű, és hosszú, akár 10 millió ciklus élettartamú, a dugattyús kivitelének köszönhetően. Kalibrációs tartománya: 0.1 - 0.7 MPa.
Az ISE1 kompakt, pozitívnyomás-érzékelő, mely elérhető egy kapcsolási ponttal és állítható hisztetészissel, kettő kapcsolási ponttal és analóg kimenettel és állítható hisztetészissel. Könnyű és opcionális, oldható csatlakozója pedig egyszerűvé teszi a kábelezést.
Az ISE2 kompakt nyomásérzékelők (pozitív nyomásra) integrálhatók a ZX és ZR vákumrendszerekkel. Válaszidejük gyors, akár 10 ms, oldható csatlakozója pedig egyszerűvé teszi a kábelezést.
Az ISE3 digitális nyomásérzékelő (pozitív nyomáshoz) LCD kijelzővel általános célú pneumatikus alkalmazásokhoz ajánlott. Két független kimenet kalibrációját teszi lehetővé. A moduláris változata a ZX rendszerrel integrálható.