Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Hűtveszárító- IDH online vásárlás | SMC Magyarország

Termékkatalógus

Hőmérséklet szabályzók, Hűtveszárító- IDH

Hűtveszárító- IDH
Lehet, hogy ez a kép nem felel meg a választott konfigurációnak.
A pontos választás megtekintéséhez kattintson az alábbi 3D előnézeti ikonra.
  • A kilépő levegő hőmérsékletének beállítási tartománya: 15-30 °C
  • A kilépő levegő hőmérsékletének stabilitása: ±0.1 °C
  • Kilépő levegő beállítható nyomástartománya: 0.15-0.85 MPa
  • Kilépő levegő harmatpontja: 10 °C
  • Névleges szűréssel minősítés: 0.01 µm.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: ? - ? / ? bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Eredménytelen keresés
 
méret
integrált termékek kombinációja
opció