Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Buy Osuszacz powietrza z regulacją temperatury - IDH online | SMC Polonia

Katalog produktu

Regulator temperatury powietrza, Osuszacz powietrza z regulacją temperatury - IDH

Osuszacz powietrza z regulacją temperatury - IDH
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Zakres regulacji temperatury powietrza wylotowego: 15 do 30 °C
  • Stabilność temperatury powietrza wylotowego: ±0.1 °C
  • Zakres nastawy ciśnienia powietrza wylotowego: 0.15 do 0.85 MPa
  • Ciśnieniowy punkt rosy na wyjściu: 10 °C
  • Nominalny stopień filtracji: 0.01 µm.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Wielkość
Kombinacja wbudowanych elementów
Opcja