Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychCertyfikowany dystrybutor SMC firma Inter Trade Sp. z o.o. oferuje kompleksowe wsparcie i doradztwo techniczne w obszarze neutralizacji ładunków elektrostatycznychDowiedz się więcej
Nowy produktKompletne rozwiązanie do efektywnej paletyzacji.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Czy chciałbyś zoptymalizować Swoje procesy produkcyjne w celu poprawy rentowności?
Seria J od SMC – Nowoczesne rozwiązania dla automatyzacji
W szybko zmieniającym się świecie przemysłu i automatyzacji kluczowe jest stosowanie rozwiązań, które pozwalają na elastyczność, oszczędność i wydajność. Seria J od SMC, obejmująca wyspy zaworowe oraz napędy pneumatyczne, to odpowiedź na wyzwania współczesnej produkcji. Bez względu na to, czy zarządzasz dużym zakładem przemysłowym, czy mniejszą linią produkcyjną, nasze rozwiązania są projektowane z myślą o optymalizacji i maksymalizacji Twoich wyników biznesowych.
Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.
Poznaj pełne możliwości Serii J od SMC. Niezależnie od Twojej branży, nasze rozwiązania pomogą Ci osiągnąć wyższy poziom automatyzacji i optymalizacji procesów. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy wspólnie zbudować bardziej efektywną przyszłość dla Twojego biznesu!
Wyspy zaworowe serii JSY:
Modułowa budowa: Umożliwia konfigurację do 128 zaworów, dostosowaną do potrzeb Twojej firmy
Oszczędność energii: Technologia Energy Saving, zapewniająca niski pobór prądu
Integracja: Możliwość instalacji generatorów ciśnienia i zaworów proporcjonalnych
Napędy pneumatyczne serii J:
Wszechstronność zastosowań: Kompaktowe rozmiary i lekka konstrukcja
Wydajność: Szybki czas reakcji i precyzyjne sterowanie
Trwałość: Wysoka jakość materiałów zapewnia długą żywotność