Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Kalkulator zużycia powietrza i wymaganego natężenia przepływu

Przyporządkuj liczby do swojego systemu sprężonego powietrza

Czy projektujesz system pneumatyczny i musisz wymiarować jego elementy?  Szukasz usprawnień w swojej fabryce i musisz oszacować zużycie?

Ten prosty program doborowy umożliwia oszacowanie wartości maksymalnego i minimalnego natężenia przepływu powietrza w cyklu roboczym, jak również całkowitego zużycia powietrza w obwodzie pneumatycznym na cykl. W ten sposób będziesz mógł precyzyjnie wymiarować komponenty i zaprojektować wydajny system dla swojej fabryki.

Znajdź Swoje rozwiązanie

Przydatne mogą okazać się również poniższe informacje

  • Wymagania systemowe

Wymagania systemowe

Do korzystania z wersji internetowej zalecane są następujące przeglądarki/wersje:

  • Google Chrome 90.0 lub nowsze wersje.
  • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
  • Safari 14.0 lub nowsze wersje.
  • Mozilla Firefox 89.0 lub nowsze wersje.

I następujące wymagania systemowe są zalecane dla wersji do pobrania:

  • System operacyjny: Windows 8.1/10 (wersja w okresie wsparcia) (32bit/64bit)
  • Pamięć: 4GB lub więcej
  • Dysk twardy: 500 MB lub więcej wolnego miejsca na dysku (w przypadku instalacji jednego produktu oprogramowania)
  • Wyświetlacz: 1024×768 pikseli lub większy jest zalecany
  • CPU: Celeron 2GHz lub szybszy