Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Automatyzacja intralogistyki zapewniająca elastyczne i wydajne magazyny

Zautomatyzuj proces. Osiągaj wyniki.

Intralogistyka stała się strategicznym filarem nowoczesnych magazynów i centrów dystrybucyjnych. W miarę jak firmy wdrażają Przemysł 4.0 , automatyzacja pozwala na szybsze działanie, większą dokładność oraz wgląd w przepływ materiałów w czasie rzeczywistym. Zautomatyzowane systemy transportowe, robotyzacja operacji magazynowych oraz inteligentne rozwiązania magazynowe zmieniają sposób przemieszczania towarów w obrębie obiektów, ograniczając nakład pracy fizycznej i poprawiając bezpieczeństwo, oraz przyspieszenie realizacji zamówień. W SMC wspieramy tę transformację dzięki kompleksowej ofercie produktów przeznaczonych do tworzenia elastycznych, bezpiecznych, opartych na danych i energooszczędnych środowisk intralogistycznych.

Rola automatyki przemysłowej w intralogistyce

Czym jest intralogistyka?

Intralogistyka to zarządzanie, przemieszczanie i kontrola materiałów w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Automatyzacja pozwala na szybsze działanie, większą dokładność oraz wgląd w przepływ materiałów w czasie rzeczywistym, co wspiera wydajną i niezawodną logistykę wewnętrzną.
W odróżnieniu od logistyki, która obejmuje transport między różnymi lokalizacjami, intralogistyka skupia się na wewnętrznych operacjach magazynowych, takich jak przyjmowanie towarów, magazynowanie, kompletacja zamówień i wysyłka. Stanowi ona operacyjny rdzeń rozwiązań w zakresie automatyzacji magazynów.
Od kompaktowych siłowników pneumatycznych po zaawansowane napędy elektryczne, systemy komunikacji bezprzewodowej i technologie podciśnieniowe – firma SMC zapewnia niezawodność i wydajność niezbędne do optymalizacji kluczowych procesów intralogistycznych.

Procesy intralogistyczne w zautomatyzowanym systemie magazynowym

Typowe procesy intralogistyczne obejmują przyjęcie towarów, kontrolę jakości, przydzielanie miejsc magazynowych, transport wewnętrzny, kompletację zamówień, konsolidację, pakowanie i wysyłkę. Procesy te są koordynowane za pomocą systemów magazynowych i zautomatyzowanych technologii transportu materiałów, co zapewnia identyfikowalność i wydajność operacyjną.

Pomaga to producentom zwiększyć wydajność, utrzymać poziom wydajności oraz dostosowywać zakres automatyzacji do zmieniających się potrzeb.

Główne wyzwania związane z automatyzacją intralogistyki i wydajnością magazynów

Współczesne systemy intralogistyczne borykają się z coraz większą złożonością, której przyczyną są:

  • Coraz większa różnorodność produktów i częste zmiany kształtu
  • Nieskończona różnorodność produktów w magazynach
  • Wymagania dotyczące szybkiego sortowania i pakowania
  • Potrzeba płynnej komunikacji i informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym
  • Praca w trybie ciągłym i trudne warunki pracy.

Magazyny, które nie są cyfryzowane, nie wykorzystują w pełni możliwości gromadzenia danych i podejmowania decyzji opartych na danych.
Jednocześnie roboty współpracujące, zautomatyzowane systemy transportowe i linie przenośnikowe muszą zapewniać równowagę między szybkością, bezpieczeństwem, elastycznością i niezawodnością.

Rozwiązania SMC w zakresie automatyzacji intralogistyki dla elastycznych, bezpiecznych i opartych na danych magazynów

W SMC wspieramy intralogistykę i automatyzację magazynów, oferując rozwiązania zapewniające wydajny i zintegrowany przepływ materiałów wewnątrz zakładu. Nasze rozwiązania obejmują:

Pomaga to producentom zwiększyć wydajność, utrzymać poziom wydajności oraz dostosowywać zakres automatyzacji do zmieniających się potrzeb.

Może Cię również zainteresować

Integracja z systemami magazynowymi (WMS, MES i ERP)

Nowoczesna automatyzacja intralogistyki wymaga komunikacji między czujnikami, sterownikami i platformami oprogramowania. Rozwiązania firmy SMC umożliwiają integrację z systemami zarządzania magazynem (WMS), systemami realizacji produkcji (MES) oraz platformami ERP, zapewniając śledzenie w czasie rzeczywistym, identyfikowalność oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w całym obiekcie.

Poznaj nasze rozwiązania w zakresie automatyzacji intralogistyki

Od kompaktowych elementów pneumatycznych po zaawansowane siłowniki elektryczne, systemy komunikacji bezprzewodowej i technologie próżniowe – firma SMC zapewnia niezawodność i wydajność niezbędne do optymalizacji kluczowych procesów intralogistycznych.

Fakty zamiast słów – sprawdzone rozwiązania w zakresie automatyzacji intralogistyki

Rozwiązania automatyzacyjne w kluczowych procesach intralogistycznych

Transport wewnętrzny

Autonomiczne roboty mobilne (AMR) i pojazdy AGV muszą zachować równowagę między szybkością a bezpieczeństwem podczas pracy u boku ludzi oraz dostosowywać się do ciągłej eksploatacji i zmian w asortymencie produktów. Systemy te wymagają kompaktowych, lekkich i energooszczędnych komponentów, aby zapewnić niezawodne działanie i łatwą integrację. SMC wspiera autonomiczne platformy transportowe, dostarczając technologie próżniowe i systemy komunikacji bezprzewodowej, które zapewniają niezawodne chwytanie, przenoszenie ładunków oraz wydajną obsługę intralogistyczną.

Robotyzowane pakowanie i transport

Systemy robotyczne do kompletacji i transportu muszą radzić sobie z nieskończoną różnorodnością produktów, zachowując jednocześnie szybkość, precyzję i delikatność obsługi, aby zapobiec uszkodzeniom. Ciągła praca i nieustanne zmiany asortymentu wymagają niezawodnego działania oraz płynnej integracji z cyfrowymi procesami roboczymi. Firma SMC dostarcza napędy elektryczne, rozwiązania próżniowe oraz technologie komunikacyjne, które umożliwiają precyzyjne przemieszczanie, niezawodne chwytanie oraz sprawną integrację z systemami intralogistycznymi opartymi na danych.

Etykietowanie i pakowanie

Linie sortujące i pakujące pracują z dużą prędkością i wymagają precyzyjnej regulacji przepływu powietrza oraz niezawodnego transportu, aby zapobiec uszkodzeniom produktów i zapewnić stałą wydajność. Jednocześnie ograniczenie zużycia energii ma kluczowe znaczenie dla poprawy wydajności operacyjnej. Rozwiązania firmy SMC, w tym regulatory elektropneumatyczne, technologie próżniowe oraz systemy zarządzania powietrzem, pomagają zoptymalizować zużycie sprężonego powietrza, zapewniając jednocześnie precyzyjne, niezawodne i energooszczędne procesy pakowania.

Systemy przenośników i rozwiązania transportowe

Systemy przenośników i transportu muszą zapewniać płynny i zsynchronizowany ruch podczas obsługi produktów o różnych rozmiarach w trybie ciągłej pracy. Niezawodne działanie oraz bezpieczna interakcja między ludźmi a maszynami mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania ciągłości pracy i ograniczenia ryzyka. Firma SMC wspiera te zastosowania, dostarczając napędy elektryczne i elementy bezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczny i wydajny transport materiałów w zautomatyzowanych systemach intralogistycznych.

Intralogistyka: najczęściej zadawane pytania

Czym jest intralogistyka i jak wykorzystuje się ją w automatyzacji magazynów?

Intralogistyka obejmuje zarządzanie, kontrolę i optymalizację przepływu materiałów w magazynach i zakładach produkcyjnych. Jej celem jest zapewnienie wydajnych, precyzyjnych i ekonomicznych procesów wewnętrznych.

Dlaczego automatyzacja ma znaczenie w intralogistyce?

Zaawansowana automatyzacja wewnętrznych przepływów materiałów nie tylko pozwala na szybsze działanie i większą dokładność, ale także przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnia wgląd w przepływy materiałów i możliwość zarządzania nimi w czasie rzeczywistym.

Jakie są główne procesy intralogistyczne?

Do głównych procesów należą: przyjmowanie i kontrola towarów, transport wewnętrzny i przeładunek, magazynowanie i zarządzanie zapasami, kompletacja i konsolidacja zamówień oraz pakowanie i wysyłka. Procesy te są koordynowane za pomocą systemów zarządzania magazynem (WMS) w celu zapewnienia identyfikowalności, wydajności oraz optymalnego wykorzystania zasobów.

W jaki sposób automatyzacja zwiększa wydajność magazynu?

Automatyzacja zwiększa wydajność procesów poprzez ograniczenie pracy ręcznej, poprawę niezawodności oraz zwiększenie przepustowości. Chociaż wdrożenie tych rozwiązań może wymagać znacznego początkowego nakładu pracy w zakresie planowania, integracji i zarządzania zmianą, długoterminowe korzyści znacznie przewyższają poniesione nakłady. Firmy zyskują wyższą wydajność, większe bezpieczeństwo, wgląd w operacje w czasie rzeczywistym oraz możliwość szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się popytu. Ostatecznie automatyzacja staje się strategicznym czynnikiem sprzyjającym zwiększaniu wydajności, spójności i konkurencyjności we wszystkich procesach intralogistycznych.

Czy automatyzacja intralogistyki poprawia bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Automatyzacja ogranicza konieczność wykonywania czynności ręcznych, powtarzalnych ruchów oraz ryzyko związane z interakcją człowiek–maszyna. Certyfikowane elementy zabezpieczające i sterowane systemy ruchu pomagają zapewnić bezpieczniejszą pracę oraz zgodność z normami bezpieczeństwa przemysłowego.

Czy automatyzacja intralogistyki może zostać zintegrowana z istniejącymi systemami magazynowymi?

Nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyzacji intralogistyki są zaprojektowane tak, aby integrować się z systemami zarządzania magazynem (WMS), systemami ERP oraz systemami sterowania. Umożliwia to śledzenie w czasie rzeczywistym, zapewnienie identyfikowalności oraz skoordynowane podejmowanie decyzji bez konieczności wymiany istniejącej infrastruktury.

Które branże odnoszą największe korzyści z automatyzacji intralogistyki?

Branże charakteryzujące się dużą różnorodnością produktów lub wysokimi wymaganiami dotyczącymi przepustowości — takie jak handel elektroniczny, przemysł spożywczy i napojowy, przemysł samochodowy , przemysł farmaceutyczny  i elektroniczny  — odnieść znaczne korzyści dzięki zautomatyzowanej obsłudze materiałów i inteligentnym rozwiązaniom magazynowym.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami ds. automatyzacji intralogistyki

Niezależnie od tego, czy projektujesz nowe systemy, czy ulepszasz już istniejące, firma SMC wspiera automatyzację intralogistyki, oferując niezawodne i wydajne rozwiązania.