Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Zwiększ wydajność i zrównoważony charakter maszyn do produkcji papieru i masy włóknistej

Inteligentna automatyzacja w produkcji celulozowo-papierniczej

Maszyny do produkcji papieru i materiałów papierniczych muszą zapewniać stałą wydajność w trudnych warunkach, podczas gdy producenci i dostawcy maszyn (OEM) dążą do poprawy wydajności, zmniejszenia zużycia energii oraz osiągnięcia swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.
W SMC Corporation rozumiemy te wyzwania i wspieramy branżę, oferując zaawansowane rozwiązania automatyzacyjne, których celem jest optymalizacja wydajności maszyn oraz obniżenie kosztów eksploatacji.
Dzięki cyfryzacji i inteligentnej elastyczności SMC umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, zwiększa wydajność maszyn oraz poprawia ich długoterminową niezawodność, pomagając producentom OEM i innym wytwórcom w tworzeniu bardziej konkurencyjnych i zrównoważonych maszyn do produkcji papieru higienicznego i wyrobów papierniczych.

Technologie automatyzacji dla wysokowydajnych maszyn do produkcji higienicznego papieru i wyrobów papierniczych

Optymalizacja wydajności w trudnych warunkach

Maszyny do produkcji papieru i materiałów papierniczych działają w wielu etapach procesu, w których utrzymanie precyzyjnego napięcia wstęgi, stabilnego poziomu ciśnienia, oraz zsynchronizowanego ruchu ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stałej jakości produktu. Od przetwarzania masy celulozowej po nawijanie i obróbkę końcową – każdy etap wymaga komponentów zapewniających niezawodną i powtarzalną wydajność.
Jednocześnie ograniczenie zużycia energii i poprawa ogólnej wydajności maszyn stały się kluczowymi priorytetami dla producentów maszyn i użytkowników końcowych.

Wdrażanie inteligentniejszych maszyn dzięki cyfryzacji i elastycznej automatyzacji

Aby sprostać współczesnym wymaganiom stawianym maszynom, automatyka musi oferować więcej niż tylko podstawowe sterowanie. Zaawansowane technologie umożliwiają obecnie komunikację cyfrową, lepszą widoczność systemu oraz uproszczoną integrację.
Rozwiązania firmy SMC wspierają cyfrowe architektury dzięki takim technologiom jak komunikacja fieldbus, łączność IO-Link oraz inteligentny system zarządzania powietrzem. Funkcje te zapewniają dostęp do danych maszynowych w czasie rzeczywistym, pomagając zoptymalizować wydajność, uprościć uruchomienie oraz zapewnić wydajną pracę.

Jak zwiększyć wydajność i osiągi maszyn do produkcji papieru i wyrobów papierniczych

Wybór odpowiedniego partnera w dziedzinie automatyki ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długotrwałej wydajności maszyn. Firma SMC wspiera producentów OEM na całym świecie, oferując rozwiązania mające na celu poprawę wydajności maszyn, optymalizację wykorzystania zasobów oraz zapewnienie niezawodnego działania.

Wdrażając technologie SMC, producenci maszyn mogą czerpać następujące korzyści:

  • Większa niezawodność działania
  • Zoptymalizowane zużycie energii i powietrza
  • Większa stabilność procesu
  • Mniejsza liczba czynności konserwacyjnych
  • Większa wydajność maszyn.

Pomaga to producentom OEM w opracowywaniu konkurencyjnych maszyn do produkcji papieru higienicznego i wyrobów papierniczych, które spełniają zmieniające się
wymagania rynku światowego.

Proces produkcyjny: linie produkcyjne i przetwórcze w branży papierniczej i higienicznej

Produkcja papieru i wyrobów papierniczych opiera się na dwóch głównych liniach, z których każda wiąże się z własnymi wyzwaniami w zakresie automatyzacji i priorytetami dotyczącymi wydajności: linii produkcyjnej oraz linii przetwórczej.

  • Linia produkcyjna

  • Linia przetwórcza

Linia produkcyjna

Linia produkcyjna stanowi serce procesu produkcji papieru higienicznego, gdzie masa celulozowa jest przetwarzana na papier higieniczny w ramach poszczególnych etapów, które gwarantują jakość, wydajność i stabilną wydajność.

Strefa mokra
Precyzyjna kontrola procesu zapewniająca niezawodne działanie w wilgotnych i korozyjnych środowiskach.

Strefa sucha
Precyzyjna regulacja napięcia wstęgi zapewniająca stabilną produkcję przy dużych prędkościach oraz stałą jakość wyrobów.

Odwijak/nawijak oraz nawijak typu Pope
Precyzyjna kontrola siły i ruchu zapewniająca bezpieczną i niezawodną obsługę rolek.

Linia przetwórcza

Linia przetwórcza przekształca rolki typu jumbo w gotowe produkty, zapewniając wysokie standardy wydajności, wyglądu produktów i zadowolenia klientów, przy jednoczesnym skróceniu przestojów i zwiększeniu przepustowości.

Odwijanie
Stabilna regulacja napięcia taśmy zapewniająca płynne podawanie materiału i niezawodną pracę ciągłą.

Tłoczenie
Precyzyjne ciśnienie i synchronizacja zapewniają stałą jakość i wygląd produktu.

Składanie
Wysoka szybkość, dokładność i powtarzalność zapewniają prawidłowe ustawienie arkuszy oraz stabilne układanie w stosy.

Opakowanie
Elastyczna i niezawodna obsługa produktów, umożliwiająca szybką zmianę formatów i skracająca przestoje.

SMC pomaga producentom OEM zwiększyć wydajność i zmniejszyć zużycie energii

Kluczowe technologie automatyzacji stosowane w maszynach do produkcji papieru i wyrobów z papieru oraz w maszynach do przetwórstwa papieru

SMC wspiera producentów OEM i konstruktorów maszyn, oferując rozwiązania automatyzacyjne obejmujące oba kluczowe etapy produkcji papieru i wyrobów z papieru: linię produkcyjną oraz linię przetwórczą. Od niezawodności na etapie mokrym po szybką obróbkę i pakowanie – nasza oferta ma na celu ograniczenie przestojów, poprawę wskaźnika OEE oraz wspieranie celów w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Zobacz pełny przegląd rozwiązań SMC dla branży produkcji papieru i wyrobów z papieru

Pięć głównych grup technologii dla producentów papieru i papieru higienicznego

Aby zapewnić wydajność całego urządzenia, rozwiązania firmy SMC opierają się na pięciu głównych rodzinach produktów:

Przygotowanie powietrza

Urządzenia do regulacji przepływu płynów

Zawory rozdzielające

Kontrola elektrostatyczna

Kontrola temperatury

Jak zwiększyć wydajność i obniżyć koszty w maszynach do produkcji papieru i wyrobów papierniczych

Jak mogę zwiększyć wydajność maszyn do produkcji papieru i wyrobów papierniczych?

Wydajność maszyn można poprawić poprzez optymalizację systemów automatyki, stabilizację ciśnienia i sterowania ruchem oraz wdrożenie monitorowania wydajności w czasie rzeczywistym. Pomaga to ograniczyć przestoje, poprawić stabilność procesów i zwiększyć wskaźnik ogólnej efektywności urządzeń (OEE).

Jak można zmniejszyć zużycie sprężonego powietrza w produkcji papieru i chusteczek higienicznych?

Zużycie powietrza można zmniejszyć poprzez wyeliminowanie ciągłego nadmuchu, optymalizację poziomu ciśnienia oraz stosowanie energooszczędnych zaworów i rozwiązań do zarządzania przepływem powietrza. Pozwala to obniżyć koszty energii przy jednoczesnym zachowaniu niezawodnej wydajności maszyn.

Jak można skrócić przestoje na liniach produkcyjnych papieru higienicznego?

Czas przestojów można ograniczyć do minimum poprzez stosowanie niezawodnych komponentów automatyki o długiej żywotności, wdrożenie monitorowania stanu oraz zapewnienie stabilnej i powtarzalnej pracy maszyn. Wczesne wykrywanie problemów z wydajnością pomaga zapobiegać nieoczekiwanym awariom.

Jak można poprawić efektywność energetyczną w procesie przetwarzania masy celulozowej?

Efektywność energetyczną można poprawić poprzez optymalizację instalacji sprężonego powietrza, stosowanie wydajnych rozwiązań chłodniczych oraz usprawnienie ogólnego sterowania procesami. Działania te przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji i wspierają realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W jaki sposób można zwiększyć niezawodność maszyn w procesach przetwórstwa papieru higienicznego?

Niezawodność maszyn można zwiększyć poprzez zastosowanie wytrzymałych komponentów automatyki, zaprojektowanych z myślą o pracy w trybie wielocyklowym, co zapewnia stabilne sterowanie i zmniejsza obciążenia mechaniczne. Pomaga to utrzymać stałą wydajność i ogranicza zapotrzebowanie na konserwację.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami ds. automatyki

Skorzystaj z pomocy ekspertów, aby zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i zoptymalizować pracę maszyn do produkcji papieru i papieru higienicznego.