Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle macchine per la produzione di carta e il tissue converting

Soluzioni di automazione per l'industria cartaria e il tissue converting

Le macchine per la produzione della carta e per il tissue converting devono garantire prestazioni costanti in condizioni difficili, prestando sempre attenzione a migliorare l'efficienza, ridurre il consumo energetico e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
In SMC comprendiamo le sfide degli OEM e supportiamo il settore con soluzioni di automazione avanzate, progettate per ottimizzare le prestazioni delle macchine e ridurre i costi operativi. Grazie alla digitalizzazione e alla smart flexibility, SMC consente il monitoraggio dei dati in tempo reale, un miglioramento dell'efficienza delle macchine e una maggiore affidabilità nel tempo, aiutando i produttori a sviluppare macchine per l'industria cartaria più competitive e sostenibili.

Tecnologie di automazione avanzata per macchine ad alte prestazioni nella produzione cartaria

Ottimizzazione delle prestazioni in ambienti difficili

Le macchine per la produzione della carta e per il tissue converting operano in diverse fasi del processo e il mantenimento di una tensione precisa del nastro, livelli di pressione stabili e un movimento sincronizzato sono fondamentali per garantire una qualità costante del prodotto finito. Dalla lavorazione della pasta di cellulosa, all'avvolgimento e alla trasformazione, ogni fase richiede componenti in grado di garantire prestazioni affidabili e ripetibili.
Allo stesso tempo, la riduzione del consumo energetico e il miglioramento dell'efficienza complessiva delle macchine sono diventati fattori fondamentali sia per gli OEM, sia per gli utenti finali.

Macchine più intelligenti grazie alla digitalizzazione e all'automazione flessibile

Per soddisfare le esigenze delle macchine moderne, l'automazione deve andare oltre il semplice controllo di base. Le tecnologie avanzate consentono la comunicazione digitale, una maggiore visibilità dei sistemi e un'integrazione semplificata.
Le soluzioni SMC supportano le architetture digitalizzate grazie a tecnologie quali la comunicazione in bus di campo, la connessione tramite IO-Link e una gestione intelligente dell'aria compressa. Queste funzionalità consentono l'accesso in tempo reale ai dati delle macchine, contribuendo a ottimizzarne le prestazioni, semplificare la messa in servizio e garantire un funzionamento efficiente.

Come migliorare l'efficienza e le prestazioni delle macchine per l'industria cartaria

La scelta del giusto partner nel campo dell'automazione è fondamentale per garantire prestazioni durature delle macchine.
SMC affianca gli OEM di tutto il mondo con soluzioni pensate per migliorare l'efficienza delle macchine, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e garantire un funzionamento costante.

Implementando le tecnologie SMC, i costruttori di macchine possono trarre vantaggi da:

  • Maggiore affidabilità operativa;
  • Consumo ottimizzato di energia e aria;
  • Maggiore stabilità del processo;
  • Riduzione degli interventi di manutenzione;
  • Aumento della produttività delle macchine.

Ciò aiuta gli OEM a progettare e sviluppare macchine competitive per la produzione della carta e per il tissue converting, in grando di soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato.

Processo produttivo: linee di produzione e di trasformazione dell'industria cartaria e del tissue converting

La produzione della carta e dei prodotti in carta si articola intorno a due linee di processo principali, ciascuna con le proprie sfide in termini di automazione e le proprie priorità di prestazioni: la linea di produzione e la linea di converting.

  • Production line

  • Converting line

Production line

La linea di produzione è il cuore del processo per la produzione cartaria, dove la pasta di cellulosa viene trasformata in carta attraverso fasi che garantiscono qualità, efficienza e prestazioni costanti.

Ambienti umidi
Controllo preciso dei processi per garantire un funzionamento affidabile in ambienti umidi e corrosivi.

Aree asciutte
Controllo accurato della tensione del nastro per garantire una produzione stabile ad alta velocità e la qualità del prodotto.

Avvolgimento/Bobina
Forza e movimento controllati per garantire una movimentazione sicura ed affidabile dei rotoli.

Converting line

La linea di converting trasforma i rotoli jumbo nel prodotto finito, garantendo elevati standard in termini di prestazioni, aspetto del prodotto e soddisfazione del cliente, riducendo al contempo i tempi di fermo macchina e migliorando la produttività.

Srotolamento
Controllo stabile della tensione del nastro per un avanzamento regolare del materiale e un funzionamento continuo affidabile.

Goffratura
Pressione e sincronizzazione precise per garantire una qualità e un aspetto del prodotto costanti.

Piegatura
Precisione e ripetibilità ad alta velocità per un corretto allineamento dei fogli e un impilamento stabile.

Imballaggio
Gestione dei prodotti flessibile e affidabile per consentire rapidi cambi di formato e ridurre i tempi di fermo macchina.

Packaging
Flexible and reliable product handling to support fast format changes and reduce downtime.

SMC aiuta gli OEM a migliorare l'efficienza e a ridurre il consumo energetico

Tecnologie chiave di automazione per la produzione di carta e il tissue converting

SMC supporta i costruttori di macchine con soluzioni di automazione che coprono entrambe le fasi chiave della produzione della carta e dei prodotti in carta: la linea di produzione e la linea di converting. Dall'affidabilità in ambienti umidi, alla trasformazione, fino al confezionamento ad alta velocità, la nostra gamma di prodotti è progettata per ridurre i tempi di fermo macchina, migliorare l'OEE (Overall Equipment Effectiveness) e sostenere gli obiettivi di efficienza energetica e sostenibilità.

Scopri le soluzioni SMC per l'industria cartaria e il tissue converting

Cinque tecnologie fondamentali per i costruttori di macchine per l'industria cartaria

Per garantire prestazioni ottimali su tutta la linea, le soluzioni SMC si articolano attorno a cinque principali famiglie di prodotto:

Airline equipment

Fluid control equipment

Directional control valves

Static control

Temperature control

Come migliorare l'efficienza e ridurre i costi nelle macchine per la produzione cartaria e il tissue converting

Come posso migliorare l'efficienza delle macchine per la produzione di carta e il tissue converting?

È possibile migliorare l'efficienza delle macchine otimizzando i sistemi di automazione, stabilizzando il controllo della pressione e del movimento e consentendo il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale. Ciò contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina, a migliorare la stabilità dei processi e ad aumentare l'OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Come è possibile ridurre il consumo di aria compressa nella produzione della carta e dei prodotti di carta?

È possibile ridurre il consumo di aria compressa eliminando il soffiaggio continuo, ottimizzando i livelli di pressione e utilizzando valvole a basso consumo energetico e soluzioni per la gestione dell'aria. Ciò consente di ridurre i costi energetici, garantendo al contempo prestazioni affidabili delle macchine.

Come è possibile ridurre i tempi di fermo nelle linee di produzione della carta?

È possibile ridurre al minimo i tempo di fermo macchina utilizzando componenti di automazione affidabili e di lunga durata, implementando sistemi di monitoraggio delle condizioni e garantendo un funzionamento stabile e ripetibile delle macchine. L'individuazione tempestiva di eventuali problemi di prestazione contribuisce a prevenire guasti imprevisti.

Come è possibile migliorare l'efficienza energetica nella lavorazione della pasta di cellulosa?

È possibile migliorare l'efficienza energetica ottimizzando gli impianti ad aria compressa, adottando soluzioni di raffreddamento efficienti e migliorando il controllo complessivo dei processi. Queste misure contribuiscono a ridurre i costi operativi e a sostenere gli obiettivi di sostenibilità.

Come è possibile migliorare l'affidabilità dei macchinari nelle linee di tissue converting?

È possibile migliorare l'affidabilità delle macchine utilizzando componenti di automazione robusti, progettati per un funzionamento a ciclo intensivo e che garantiscano un controllo stabile riducendo le sollecitazioni meccaniche. Ciò contribuisce a mantenere prestazioni costanti e a ridurre le esigenze di manutenzione.

Contatta i nostri esperti

Affidati ai nostri esperti per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e ottimizzare le tue macchine per la produzione cartaria e il tissue converting.