
SMC ha presentato i suoi cilindri senza stelo a giunto meccanico migliorati offrendo ai clienti migliori prestazioni e funzionalità. Il cilindro a guida lineare MY1H-Z, ideale per applicazioni a elevata ripetibilità, presenta una nuova bandella di protezione magnetica riducendo l'ingresso di particelle esterne da parte del sistema.A seguito delle richieste di un cilindro senza stelo a giunto meccanico con un migliore montaggio del sensore, siamo lieti di annunciare la nostra nuova serie MY1B-Z. Fino al 17% più leggeri rispetto alla nostra attuale gamma di cilindri senza stelo di tipo base, questi cilindri leggeri possono essere montati con il sensore allo stato solido bicolore serie D-M9*W in qualsiasi posizione lungo la scanalatura di montaggio.
La serie di attuatori senza stelo MY1 è la soluzione ideale per applicazioni che richiedono corse lunghe, dimensioni compatte e guida integrata. La serie di cilindri senza stelo a giunto meccanico MY1 comprende quattro modelli standard, con possibilità di scelta della guida più adatta per soddisfare le proprie esigenze di precisione e carico. Se necessario, è possibile abbinare il cilindro di base MY1 ad una guida esterna per applicazioni che richiedono soluzioni tecniche personalizzate. Le opzioni di connessione possono essere scelte in base al tipo di applicazione. La serie MY1 è disponibile in 9 diversi diametri compresi fra 16 mm e 100 mm. Le corse standard disponibili vanno fino ad un massimo di 2000 mm, con un'ulteriore opzione di corsa lunga fino a 5000 mm per alcuni diametri.
La serie MY2 di cilindri guidati ad alta precisione è disponibile nei diametri da 16 mm, 25 mm and 40 mm. La serie è stata dotata di guida ad alta precisione a singolo o doppio asse per ottenere un cilindro compatto dal profilo ribassato. La manutenzione è stata notevolmente semplificata grazie alla possibilità di staccare il cilindro senza toccare l'unità di guida e il pezzo.
La serie di cilindri senza stelo a giunto meccanico MY3 è caratterizzata da un'elevata funzionalità e da un'altezza e lunghezza ridotta. L'innovativa forma del pistone consente la riduzione dell'altezza e della lunghezza e la pratica disposizione dei passaggi dei tubi comuni, del meccanismo di ammortizzo e del meccanismo di posizionamento. Ciò ha consentito una radicale miniaturizzazione e riduzione del peso.
Grazie al corpo leggero e alla lunghezza ridotta, il nostro cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico aggiornato della serie CY1S-Z ora offre prestazioni più elevate. Il 15% più leggera e 15 mm più corta rispetto ai modelli precedenti, la nuova serie CY1S-Z è ideale per applicazioni in cui è necessario muovere carichi relativamente leggeri a velocità medio-basse e in spazi ristretti. La costruzione è più flessibile con una amplia gamma di connessioni su entrambi i lati e centralizzate e di regolazioni della corsa. Grazie alla vite di regolazione, è possibile mantenere la posizione di finecorsa senza dover regolare la corsa offrendo così maggiore precisione e ripetibilità. Il montaggio del sensore è più flessibile perché i sensori possono essere collocati in qualsiasi posizione ed è compresa di serie una guida di montaggio sensore. La serie ha una durata molto lunga e i paraoli sono montati sui lati interni ed esterni del tubo del cilindro per mantenerlo lubrificato.
Priva di perdite esterne, la serie CY può essere utilizzata in numerosi ambienti diversi. I cilindri ad accoppiamento magnetico sono dotati di ingombro ridotto e sono utilizzabili in numerose applicazioni. Sono possibili carichi e momenti grazie all'uso di guide integrate. È possibile utilizzare un'ampia gamma di guide per ottenere la precisione o il momento ammissibile richiesti dalla vostra applicazione. CY è disponibile in 9 diversi diametri, da 6 mm a 63 mm e con corse standard fino a 1000 mm. I 5 diversi modelli si prestano per un'ampia scelta di applicazioni. Sensori magnetici integrati di serie.
Quando si trattano materiali delicati quali wafer di silicio, dischi magnetici o substrati LCD, è necessario un equilibrio fra l'azionamento antivibrazioni e la velocità/produttività. La serie REA dispone delle caratteristiche necessarie per garantire un rapido trasferimento a velocità fino a 300 mm/sec e un'eliminazione pressoché totale delle vibrazioni. I cuscinetti di ammortizzo integrati consentono un'accelerazione e una decelerazione morbida e una struttura lineare del cilindro. Grazie al concetto di cilindro con accoppiamento magnetico, l'accelerazione e la decelerazione morbida della serie REA possono essere garantite indipendentemente dalle variazioni del carico, di velocità o persino di pressione. REA è disponibile in 5 diversi diametri da 25 mm a 63 mm e corse standard fino a 1000