
La serie SY presenta numerosi miglioramenti nelle prestazioni delle valvole ed offre soluzioni a costi ridotti in grado di soddisfare i requisiti delle vostre applicazioni. La serie fornisce portate elevate con bassi consumi e un design compatto. La serie SY è disponibile nei modelli con attacchi su corpo o montaggio su base e può essere utilizzata singolarmente o con montaggio su manifold.
La valvola SYJ coniuga in modo innovativo l'efficienza degli spazi e le eccellenti prestazioni, ottimizzando così il design del prodotto. Sia nel design con manifold o come valvola singola, il profilo ribassato aumenta la flessibilità e riduce gli ingombri. La valvola della serie SYJ utilizza un design a solenoide con pilota a bassa potenza (0.5 watt di serie) che riduce drasticamente lo sviluppo di calore. Ciò consente di migliorare le prestazioni, di ridurre i costi di esercizio e di esercitare un controllo diretto da parte dei relè di uscita PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con indicatori ottici e soppressore di picchi. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold con montaggio su base oppure singolarmente su sottopiastre, offrendo così un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare anche i requisiti delle applicazioni più esigenti.
La serie VQZ di elettrovalvole con montaggio su base coniuga convenienza, durata e prestazioni in un modello con montaggio più tradizionale. La serie VQZ di elettrovalvole con attacchi su corpo unisce flessibilità, alte prestazioni e durata in un modello con corpo in linea.
Serie SJ3A6: valvola di rilascio del vuoto con valvola a spillo per la regolazione della portata dell'aria di scarico.Ha un risparmio di spazio di 10 mm di larghezza, progettato in formato cassette type utilizza un connettore a bordo schedaLe valvole SJ3A6 sono compatibili con unità di interfaccia seriale per entrambi i protocolli CC-Link e DeviceNet.
Portate elevate: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bassi consumi di potenza: 1.8W(cc).Utilizzabile come valvola selettrice e valvola di deviazione.Convertibile da normalmente chiusa a normalmente aperta.Possibilità di applicazioni con vuoto: Fino a –101.2kPa.
La serie VZ comprende elettrovalvole a 4 e 5 vie con tenuta in elastomero. Le valvole sono disponibili nelle versioni con montaggio su base e attacchi su corpo e con manifold standard, a cavo piatto e con montaggio guida DIN ad innesto e non ad innesto. Numerose opzioni disponibili. La serie VZ è ancora disponibile, tuttavia sono state realizzate serie sostitutive. Per le serie sostitutive, vedere le singole Informazioni Serie.
La serie VG342 comprende elettrovalvole a fungo a 3 vie che possono essere utilizzate come selettore o divisore (pilota esterno). L'azionamento è commutabile fra N.C., N.A. o pilota esterno. La serie VG342 può essere utilizzata in condizioni di vuoto o a basse pressioni. Non è richiesta lubrificazione.
La serie di valvole di potenza VEX comprende una valvola di regolazione (VEX1*0), un regolatore di precisione (VEX1*3), una valvola a 3 posizioni (VEX3) ed una valvola costi ridotti (VEX5). Il regolatore di scarico a fungo a 3 vie ad elevata portata è dotato di un attacco di scarico dello stesso diametro dell'attacco di collegamento. Il solenoide bistabile a 3 posizioni e a 3 vie consente l'aspirazione, l'eliminazione e la sospensione del vuoto (chiuso) ed è ideale per sistemi con numerose valvole.
La serie AV comprende valvole ad avviamento progressivo per l'alimentazione d'aria a bassa velocità, utilizzate nei sistemi pneumatici per l'aumento graduale della pressione in fase iniziale e per lo scarico rapido tramite interruzione dell'alimentazione d'aria.