Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CY3R-Z, Cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, tipo a montaggio diretto

  • Diametri (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Pressione massima di esercizio: 0,7 MPa
  • Temperatura ambiente: da -10 a 60 °C
  • Ampia gamma di sensori disponibili
  • È installato un dispositivo di ritenuta del lubrificante.

Configura il tuo prodotto

 
Tubazione
Diametro
Filettatura attacco
Corsa
  []
Guida del sensore
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero