Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit in Zellstoff- und Papiermaschinen

Intelligente Automatisierung für die Zellstoff- und Papierherstellung

Zellstoff- und Papiermaschinen müssen auch unter schwierigen Bedingungen stabil, reproduzierbar und mit hoher Taktzahl laufen — während Hersteller und Maschinenbauer zugleich Energie senken, Ressourcen effizienter nutzen und Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen.

SMC kennt diese Anforderungen aus der Praxis. Wir unterstützen OEMs und Betreiber mit modernen Automatisierungslösungen, die Maschinenleistung erhöhen, Betriebskosten reduzieren und den Lebenszyklus der Maschine verlängern.
Durch Digitalisierung und flexible, intelligente Automatisierung ermöglicht SMC‑Lösungen mit Echtzeit‑Transparenz, höherer Effizienz und langfristig stabilen Prozessen — für wettbewerbsfähige und nachhaltige Zellstoff- und Papiermaschinen.

Automatisierungstechnologien für leistungsstarke Zellstoff- und Papiermaschinen

Leistungsoptimierung in anspruchsvollen Umgebungen

Zellstoff- und Papiermaschinen durchlaufen zahlreiche Prozessstufen. Entscheidend für konstante Qualität sind dabei:

  • präzise Bahnspannungsregelung,
  • stabile Druckniveaus und
  • synchronisierte Bewegungsabläufe.

Vom Stoffaufbereitungssystem bis zu Wicklung und Converting braucht jeder Schritt Komponenten, die zuverlässig, robust und wiederholgenau arbeiten.
Gleichzeitig rücken Energieeffizienz und Gesamtanlageneffektivität (OEE) immer stärker in den Fokus — sowohl bei Maschinenbauern als auch bei Betreibern.

Intelligente Maschinen durch Digitalisierung & flexible Automatisierung

Moderne Maschinen verlangen mehr als „nur“ Steuerung. Gefragt sind Technologien, die Daten verfügbar machen, Integration vereinfachen und Inbetriebnahmen beschleunigen.
SMC unterstützt digitalisierte Architekturen u. a. mit:

  • Feldbus‑Kommunikation,
  • IO‑Link‑Konnektivität und
  • intelligentem Druckluft‑Management.

So erhalten Sie Echtzeit‑Zugriff auf Maschinendaten, optimieren Performance und Betrieb, reduzieren Aufwand bei der Inbetriebnahme — und schaffen die Grundlage für Condition Monitoring und langfristige Prozessstabilität.

Effizienz und Leistung steigern: So gelingt’s in  Zellstoff- und Papiermaschinen

Der richtige Automatisierungspartner ist ein wesentlicher Hebel für stabile Maschinenperformance. SMC unterstützt OEMs weltweit mit Lösungen, die darauf ausgelegt sind, Effizienz zu erhöhen, Ressourcen zu sparen und reproduzierbaren Betrieb sicherzustellen.

Mit SMC‑Technologien profitieren Maschinenbauer von:

  • höherer Betriebssicherheit und Prozessverfügbarkeit
  • optimiertem Energie‑ und Druckluftverbrauch
  • verbesserter Prozessstabilität
  • weniger Wartungseingriffen
  • höherer Produktivität und OE

So entwickeln OEMs  Zellstoff- und Papiermaschinen, die den steigenden Anforderungen des Weltmarkts technisch und wirtschaftlich gerecht werden.

Fertigungsprozess: Produktions- und Weiterverarbeitungslinien in der Zellstoff- und Papierindustrie

Die Zellstoff- und Papierherstellung basiert auf zwei Hauptlinien, die jeweils eigene Herausforderungen hinsichtlich der Automatisierung und eigene Leistungsprioritäten mit sich bringen: die Produktionslinie und die Weiterverarbeitungslinie.

  • Produktionslinie

  • Weiterverarbeitungslinie

Produktionslinie

Die Produktionslinie ist das Herzstück der Zellstoffherstellung, wo Zellstoff in mehreren Schritten zu Hygienepapier verarbeitet wird. Dabei müssen Qualität, Effizienz und eine konstante Leistung gewährleistet werden.

Nassbereich
Präzise Prozesssteuerung für einen zuverlässigen Betrieb in feuchten und korrosiven Umgebungen.

Trockenbereich
Genaue Bahnspannungsregelung zur Aufrechterhaltung einer stabilen Hochgeschwindigkeitsproduktion und der Produktqualität.

Wickler / Pope-Rolle
Kontrollierte Kraft und Bewegung für eine sichere und zuverlässige Rollenhandhabung.

Weiterverarbeitungslinie

Die Verarbeitungslinie verwandelt Jumbo-Rollen in Fertigprodukte.  Ziel ist maximale Performance bei Produktoptik, Qualitätskonstanz und minimalen Stillständen — bei gleichzeitig hohem Durchsatz.

Abwickeln
Stabile Bahnspannungsregelung für einen reibungslosen Materialtransport und einen zuverlässigen Dauerbetrieb.

Prägung
Präziser Druck und exakte Synchronisation für konstante Qualität und ein einheitliches Erscheinungsbild.

Falten
Hohe Geschwindigkeit bei maximaler Wiederholgenauigkeit — für korrekte Bogenausrichtung und stabiles Stapeln.

Verpackung
Flexible, zuverlässige Handhabung für schnelle Formatwechsel und reduzierte Stillstandzeiten.

 and reduce downtime.

SMC unterstützt OEMs dabei, ihre Effizienz zu steigern und den Energieverbrauch zu senken

Wichtige Schlüsseltechnologien für Maschinen zur Zellstoff- und Papierherstellung sowie zur Weiterverarbeitung (Produktion & Converting) 

SMC unterstützt OEMs und Maschinenbauer in beiden Kernbereichen: Produktion und Converting. Von zuverlässigen Lösungen für die Nasspartie bis zu Hochgeschwindigkeits‑Konfektionierung und Verpackung: Unser Portfolio ist darauf ausgelegt,

  • Stillstände zu reduzieren,
  • OEE zu erhöhen und
  • Energieeffizienz sowie Nachhaltigkeitsziele wirksam zu unterstützen.

Hier finden Sie einen vollständigen Überblick über die SMC-Lösungen für die Zellstoff- und Papierherstellung

Fünf zentrale Technologiebereiche für OEMs der Zellstoff- und Papierindustrie

Um die Performance über die gesamte Maschine hinweg abzusichern, sind SMC‑Lösungen in fünf Technologiefamilien gebündelt:

  • Druckluftanlagen

  • Fluidtechnik

  • Wegeventile

  • Statische Kontrolle

  • Temperaturregelung

Druckluftanlagen

Fluidtechnik

Wegeventile

Statische Kontrolle

Temperaturregelung

Effizienz steigern, Kosten senken

Wie kann ich die Effizienz von Zellstoff- und Papiermaschinen verbessern?

Durch die Optimierung der Automatisierung, stabile Druck‑ und Bewegungsregelung sowie Echtzeit‑Monitoring. Das reduziert Stillstände, stabilisiert Prozesse und steigert die Gesamtanlageneffektivität (OEE).

Wie lässt sich der Druckluftverbrauch in der Zellstoff- und Papierherstellung senken?

Der Luftverbrauch lässt sich durch den Verzicht auf Dauerblasbetrieb, die Optimierung der Druckwerte sowie den Einsatz energieeffizienter Ventile und Luftmanagementlösungen senken. Dies senkt die Energiekosten bei gleichbleibender, zuverlässiger Maschinenleistung.

Wie lassen sich Stillstandszeiten in Produktionslinien für Zellstoffe reduzieren?

Mit langlebigen, zuverlässigen Automatisierungskomponenten, Condition Monitoring und wiederholstabilem Betrieb. Frühe Hinweise auf Abweichungen helfen, ungeplante Ausfälle zu vermeiden.

Wie lässt sich die Energieeffizienz in der Zellstoffverarbeitung verbessern?

Durch optimierte Druckluftsysteme, effiziente Kühllösungen und präzisere Prozessführung. Das senkt Betriebskosten und unterstützt Nachhaltigkeitsziele.

Wie lässt sich die Maschinenzuverlässigkeit in der Zellstoffverarbeitung verbessern?

Mit robusten Komponenten für hohe Taktzahlen, stabiler Regelung und reduzierter mechanischer Belastung. Das hält die Performance konstant und senkt den Wartungsaufwand.

Sprechen Sie mit unseren Automatisierungsexperten

Holen Sie sich fachkundige Unterstützung, um die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Ihre Zellstoff- und Papiermaschinen zu optimieren.