Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Robust, zuverlässig und vielseitig:

2/2-Wege-Magnetventile von SMC

Präzise Steuerung auch unter widrigsten Umweltbedingungen – 2/2-Wege-Magnetventile von SMC sichern bei unterschiedlichsten Medien einen unterbrechungsfreien Durchfluss. In der Automation, der Elektrotechnik oder auch in der Lebensmittelindustrie SMC-Ventile haben sich bereits tausendfach in der Praxis bewährt. Mit unserer Expertise und unserer jahrzehntelangen Erfahrung liefern wir Ihnen durchdachte Ventile, die für Effizienz und einen reibungslosen Ablauf in Ihrer Produktion sorgen.  

Serie JSX: Energieeffizienz trifft Widerstandsfähigkeit 
Mit einer Schutzart bis zu IP67 und einem Edelstahlkörper ist unsere Serie JSX für viele Anforderungen und Umgebungen gerüstet  – ob in Analysegeräten oder zur Regelung des Wasserdurchflusses in Bewässerungssystemen überzeugt das 2/2-Wege-Magnetventil mit hoher Umweltbeständigkeit und Zuverlässigkeit. Das Ventil sorgt außerdem für deutliche Energieersparnisse: Mit einer Leistungsaufnahme ab 2 Watt – kann je nach Variante etwas variieren - und einer erhöhten Lebensdauer ist das Ventil mehr als energieeffizient! 

Doch das 2/2-Wege-Magnetventil kann noch mehr: Ein großer Nenndurchmesser ermöglicht hohe Durchflussraten. Und das bei kompaktem Design.  

Durch freies Drehen der Spule um 360° kann das 2/2-Wege-Magnetventil einfach, flexibel und schnell installiert sowie die Ausrichtung der Kabel frei gewählt werden. Auch die Spule selbst lässt sich so schnell und problemlos wechseln. Die zahlreichen Anschlussvarianten sorgen für hohe Flexibilität; mit der Serie JSX ist nun auch die M12-Steckverbindung standardmäßig auswählbar.  

 


Vorteile der JSX-Reihe: 

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch rostfreien Stahl 
  • Einfache Installation durch Drehen der Spule um 360 Grad 
  • Schutzart bis IP67 sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit der Medienventile 
  • Unterschiedliche elektronische Eingänge – jetzt auch mit M12-Steckverbindung 
  • Deutlich reduzierter Energieverbrauch 
  • Kompaktes Design, geringes Gewicht, also auch für beengte Umgebungen geeignet 
  • Geräuscharme Konstruktion  
  • Großer Öffnungsdurchmesser, großer Durchfluss möglich 
  • Hohe Lebensdauer 
  • Unterschiedliche Gehäusematerialien z.B. Edelstahl oder Messing verfügbar 
  • Erhältlich als direkt betätigt (JSX), pilotgesteuert (JSXD) oder für den Anschluss an eine Wartungseinheit (JSXM) 

Entspricht dieses Produkt Ihren Bedürfnissen?

In unserem Online-Produktkatalog finden Sie alles, was Sie für die Entwicklung Ihrer Lösung benötigen: Verfügbarkeit von Lagerbeständen, 3D-Modelle, CAD-Dateien, Bedienungsanleitungen, Datenblätter und vieles mehr.

Weitere Informationen

Universelle Ventile für verschiedene Standardmedien

Neben unserer JSX-Reihe bieten wir Ihnen ein breites Portfolio an universellen Ventilen, die Sie bei den unterschiedlichsten Industrieanwendungen zuverlässig unterstützen. Entdecken Sie unsere anderen Produkte, wie beispielsweise die Serien VX2 oder VDW.

Unsere Ventile im Vergleich