Sélection du produit
×

Aller vers les détails du panier
Référence

Mon compte

×

Robuste, fiable et polyvalent :

Électrovannes 2/2 voies

Un contrôle précis même dans les conditions environnementales les plus difficiles : les électrovannes 2/2 voies de SMC garantissent un débit ininterrompu, quel que soit le fluide utilisé. Que ce soit dans l'automatisation, l'électrotechnique ou encore l'industrie agroalimentaire, les vannes SMC ont déjà fait leurs preuves à maintes reprises dans la pratique. Grâce à notre expertise et à nos décennies d'expérience, nous vous fournissons des vannes sophistiquées qui garantissent l'efficacité et le bon déroulement de votre production.  

Série JSX : quand efficacité énergétique rime avec robustesse 
Avec un indice de protection allant jusqu'à IP67 et un corps en acier inoxydable, notre série JSX est adaptée à de nombreuses exigences et environnements  – que ce soit dans les appareils d'analyse ou pour réguler le débit d'eau dans les systèmes d'irrigation, l'électrovanne 2/2 voies séduit par sa grande résistance aux conditions environnementales et sa fiabilité. La vanne permet en outre de réaliser d'importantes économies d'énergie : avec une consommation électrique pouvant atteindre 2 watts – susceptible de varier légèrement selon le modèle – et une durée de vie prolongée, cette vanne est plus qu'économe en énergie ! 

Mais la vanne magnétique 2/2 voies a encore plus à offrir : un grand diamètre nominal permet des débits élevés. Et ce, malgré un design compact.

La possibilité de faire pivoter librement la bobine à 360° permet d'installer l'électrovanne 2/2 voies de manière simple, flexible et rapide, tout en choisissant librement l'orientation des câbles. La bobine elle-même peut ainsi être remplacée rapidement et sans difficulté. Les nombreuses options de raccordement offrent une grande flexibilité ; avec la série JSX, le connecteur M12 est désormais disponible en standard.  

 

Avantages de la série JSX : 

  • Haute résistance à la corrosion grâce à l'acier inoxydable 
  • Installation facile grâce à la rotation de la bobine à 360 degrés 
  • Indice de protection IP67 garantissant une grande résistance des vannes de fluides 
  • Différentes entrées électroniques – désormais également disponibles avec un connecteur M12 
  • Consommation d'énergie nettement réduite 
  • Conception compacte, faible poids, donc également adaptée aux environnements exigus 
  • Construction silencieuse  
  • Grand diamètre d'ouverture, débit élevé possible 
  • Longue durée de vie 
  • Différents matériaux de boîtier disponibles, par exemple en acier inoxydable ou en laiton 
  • Disponible en version à commande directe (JSX), pilotée (JSXD) ou pour le raccordement à une unité de maintenance (JSXM) 

Ce produit répond-il à vos besoins ?

Consultez notre catalogue de produits en ligne pour obtenir tout ce dont vous avez besoin pour concevoir votre solution : disponibilité des stocks, modèle 3D, fichier CAO, manuel d'utilisation, fiche technique et bien plus encore...

Informations relatives à la série JSX

Vannes universelles pour divers fluides standard

Outre notre gamme JSX, nous vous proposons une large gamme de vannes universelles qui vous accompagnent de manière fiable dans les applications industrielles les plus diverses. Découvrez nos autres produits, tels que les séries VX2 ou VDW.