Czym są filtry do powietrza?
Filtry sprężonego powietrza to kluczowe elementy systemów przemysłowych. Filtry pneumatyczne oczyszczają układ z pyłu, oleju i wilgoci. Bez nich Twoje urządzenia mogą się szybciej zużywać, co wpływa na koszty i jakość systemu. Odpowiednie filtry sprężonego powietrza zwiększają wydajność i ograniczają kosztowne przestoje w produkcji.
Dlaczego filtry powietrza przemysłowe są niezbędne?
Filtracja sprężonego powietrza nie tylko chroni maszyny, ale też bezpośrednio wpływa na jakość i bezpieczeństwo produkcji. W branżach takich jak spożywcza, napojowa czy farmaceutyczna nawet śladowe ilości oleju lub wilgoci mogą prowadzić do problemów z higieną i naruszenia przepisów. W produkcji motoryzacyjnej i inżynierii precyzyjnej zanieczyszczenia pyłem mogą zakłócać pracę robotów, wpływać na tolerancje wymiarowe i powodować powstawanie wadliwych części.
Filtry sprężonego powietrza gwarantują więc coś więcej niż samą ochronę urządzeń – dbają o jakość produktów, zgodność z normami oraz o ogólną wydajność produkcji.
Pneumatyczny filtr powietrza SMC – wydajność dla przemysłu
SMC oferuje szeroki wybór rozwiązań. W ofercie mamy m.in. separator mgły olejowej, mikro separator mgły oraz filtr oparów oleju. Znajdziesz u nas także filtry do usuwania bakterii. Nasze produkty zapewniają precyzję, dłuższą żywotność i łatwiejszy serwis.
Główne cechy filtrów powietrza od SMC:
- Dokładność od 0,01 µm do 100 µm.
- Wysoki przepływ do 16 000 l/min, idealny dla wymagających aplikacji.
- Opcje zgodne z FDA dla produkcji żywności i leków.
- Powłoki antybakteryjne zwiększające higienę i bezpieczeństwo.
Filtry wg ISO 8573-1:20210 i zgodność z normami
Wiele filtrów sprężonego powietrza SMC spełnia normę ISO 8573-1:2010. To międzynarodowy standard określający klasy czystości powietrza. Dzieli on jakość powietrza ze względu na trzy rodzaje zanieczyszczeń: cząstki stałe, wilgotność i koncentrację oleju.
Rozwiązania filtracyjne SMC obejmują każdy etap uzdatniania – od usuwania zwykłych cząstek po zaawansowaną separację mgły olejowej, wilgoci i oparów. Pozwala to uzyskać klasy czystości wymagane w wielu branżach. Od standardowej pneumatyki po czułe procesy w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym i medycznym.
Bez względu na to, czy potrzebujesz podstawowej ochrony, czy ultra czystego powietrza, nasze filtry zapewniają stałą wydajność i zgodność z normami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wyborze odpowiedniego rozwiązania, sprawdź nasze wytyczne dotyczące jakości powietrza.
Dlaczego warto wybrać filtry SMC?
- Filtry wysokiej dokładności i Filtry dokładne sprężonego powietrza chronią maszyny przed awariami.
- Niższe rachunki za prąd dzięki małym spadkom ciśnienia.
- Prosta konserwacja bez użycia narzędzi.
- Wszechstronność: mamy m.in. Filtry z węglem aktywnym, separator mgły oraz filtry usuwające zapach z powietrza.
Zaprojektuj swój zespół przygotowania powietrza z SMC
Użyj naszego konfiguratora, aby szybko dobrać odpowiednie komponenty systemu uzdatniania sprężonego powietrza. To intuicyjne narzędzie ułatwi Ci pracę i pomoże zachować najwyższe standardy jakości w konfiguracji przygotowania powietrza.
Masz pytania? Potrzebujesz spersonalizowanej konsultacji dotyczącej naszych produktów do filtrowania powietrza? Skontaktuj się z nami.