Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

ZP2V, Zawór do podciśnienia oszczędzający strumień ssania

ZP2V, Zawór do podciśnienia oszczędzający strumień ssania
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Gwint przyłączeniowy przyssawki: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Wielkość średnicy otworu stałego (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Maksymalne ciśnienie pracy (MPa): 0 to 0.7
  • Temperatura otoczenia i czynnika roboczego: 5 do 60°C (bez zamarzania)
  • Nominalna dokładność filtracji (µm): 40

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

szukasz innych wariantów produktu? Przejdź do zakładki swobodnej konfiguracji lub Kliknij tutaj
Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
Gwint przyłączy przyssawki/podciśnienia
Gniazdo zaworu