Košarica
×

Idi na detalje
Oznaka artikla

Moj račun

×

Buy Thermo-dryer - IDH online | SMC Croatia

Katalog proizvoda

Air Temperature Controller, Thermo-dryer - IDH

Thermo-dryer - IDH
Ova slika možda ne odgovara odabranoj konfiguraciji.
Koristite 3D pregled da biste vidjeli svoju konfiguraciju.
  • Outlet air temperature adjustment range: 15 to 30 °C
  • Outlet air temperature stability: ±0.1 °C
  • Outlet air set pressure range: 0.15 to 0.85 MPa
  • Outlet air pressure dew point: 10 °C
  • Nominal filtration rating: 0.01 µm.

Odaberite vrijednosti s padajućih popisa i filtrirajte proizvode koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije precizno pretraživanje, molimo provjerite "pojedinosti o proizvodu" ili upotrijebite funkciju "usporedi" za dodatne informacije o proizvodu.

Popis proizvoda na zalihama podložan je promjenama bez prethodne najave.

Prikazuje se ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Vaše pretraživanje nije dalo rezultata
 
Size
Combination of built-in products
Option