Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Makineleriniz ve operatörleriniz için en üst düzey güvenliği temin edin.

Güvenliğiniz bizim önceliğimizdir.

Emniyeti sağlıyor, güveni kalıcı hâle getiriyoruz. SMC, pnömatik ve elektrikli otomasyon teknolojilerinde yenilikçi, güvenilir ve güçlü bir iş ortağıdır. Tesislerin tüm ekosistemini kapsayan, güvenlik doğrulaması yapılmış kapsamlı çözümler sunarak; en basit makinelerden en karmaşık sistemlere kadar her seviyede esneklik, üretkenlik ve kullanıcı güvenliğini garanti altına alır. Amacımız; makinelerin performansını artırırken, endüstriyel güvenlik standartlarını eksiksiz şekilde karşılayan çözümler sunmaktır.

ISO 13849 uyumlu güvenlik bileşenlerimiz ve yenilikçi çözümlerimiz, riski en üst düzeyde minimize etmek üzere tasarlanmıştır ve bu sayede Genel Ekipman Etkinliğinizde (OEE) kayda değer iyileşmeler sağlar.

Azaltılmış duruş süreleri, daha güvenli bir çalışma ortamı ve optimize edilmiş operasyonel süreçler, SMC’nin güçlü makine güvenliği çözümlerinin sunduğu başlıca avantajlardan sadece birkaçıdır.

SMC – Makine güvenliği alanında güvenilir yerel çözüm ortağınız:

Güvenlik alanındaki uzman ekibimiz, sorularınızı yanıtlamak ve lokal destek sağlamak için her zaman hazırdır. Avrupa genelindeki geniş müşteri destek ekibimiz ve yaygın dağıtım ağımız sayesinde, güvenlik sistemlerinizin uygulanması ve sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyduğunuz tüm kaynakları sağlıyoruz.

İnsan ve makine güvenliğini önceliklendirin!

Standart güvenlik fonksiyonları için SMC ürün çözümlerini tercih edin.

Güvenlikle ilgili uygulamalarınız için doğru ISO 13849 uyumlu ürün çözümünü kolayca seçmek için ücretsiz yazılım aracımız PneuSAFE’i kullanabilirsiniz. PneuSAFE sizlere; en yaygın güvenlik fonksiyonları ve uygulamaları için TÜV onaylı devre şemaları, parça listeleri ve kullanım talimatları sunarak zaman kazandırır ve standartlara uygunluğu garanti eder.

Güvenlik bilgileri

Güvenlikle ilgili tüm anahtar verileri edinebilir ve ihtiyacınız olan SISTEMA dosyalarını indirebilirsiniz. Bu ücretsiz yazılım aracı, doğrulanmış ürün verilerimizle birlikte, güvenlik fonksiyonunuzu hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur.

Güvenlik Ekipmanları

Makine Direktifi 2006/42/EC’ye göre sertifikalandırılmış Güvenlik Bileşenlerimizi keşfedin. Görsellerin üzerine tıklayarak, uygulamanız için en uygun varyantları seçmenize olanak tanıyan konfigüratöre erişebilir ve ürünle ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Valfler

Tüm valf portföyümüz boyunca, akış yönünü kontrol edebilen ve makineyi daha güvenilir, dolayısıyla daha güvenli hale getiren bir özellikle donatılmış bazı valfler bulabilirsiniz. İşte bunlardan bazıları:

Hava Ekipmanları

SMC, pnömatik sisteminizdeki hat basıncını kontrol etmeniz için geniş bir basınç regülatörü seçeneği sunar. Modüler tasarımı sayesinde, diğer hava hazırlama elemanlarıyla birlikte kolayca kullanılabilir veya bir manifold üzerine yerleştirilerek aynı anda farklı basınç seviyeleri yönetilebilir. İhtiyacınıza en uygun regülatörü seçin.

Debi Kontrol Ekipmanları

SMC, doğrudan silindir portuna monte edilebilen geniş bir debi kontrol valfi yelpazesi sunar. Bu sayede boru patlaması gibi sorunlar ortadan kalkar ve makine daha güvenli hale gelir. Bu bölümde ayrıca, sıkışma durumunda hapsedilen havayı boşaltmak için kullanılan artık basınç tahliye valfleri de bulunmaktadır. Böylece bakım işlemleri de daha güvenli olur.

Çek Valf

Çek valfler, genellikle güvenlik devrelerinde kullanılır. Gerektiğinde akışı tek yönde tutarak sistemin güvenilirliğini sağlayan temel elemanlardır.

 

Size özel 6 farklı makine güvenliği hizmetiyle SMC’nin nasıl çözüm ortağınız olabileceğini görün.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

 

SMC’nin Teknik Bilgi Merkezini Hemen İnceleyin

Optimum makine güvenliği nasıl daha yüksek karlılık sağlar?

Yazan: Clement Pucher, SMC Europe – Avrupa Güvenlik Teknolojileri Çalışma Grubu Yöneticisi

Makine güvenliği devreleri çalışanları korumak amacıyla tasarlansa da, SMC olarak deneyimlerimizden biliyoruz ki: yerleşik (doğal) makine güvenliği oluşturarak çok daha fazla fayda elde edebilirsiniz -ki bunların başında da artan kârlılık gelir. Bu fayda, büyük ölçüde üretkenliğin artırılması ve tam mühendislik çözümlerinin etkin şekilde kullanılmasıyla sağlanır.


Daha fazlasını oku 

Optimum makine güvenliği nasıl daha yüksek karlılık sağlar?

 

Makine güvenliği önceliğimizdir
Ferdinand Rein – Almanya Teknik Merkezi, Ar-Ge 2 Müdürü                                            Daha fazlasını oku  

 

Sadece 3 dakikada bir pnömatik güvenlik devresi oluşturun
Richard Driver, Teknik Müdür, SMC Avrupa Teknik Merkezi
Daha fazlasını oku 

Makine emniyeti ile ilgili sorularınız mı var?

Hemen uzmanlarımıza danışın!