Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

SISTEMA Kütüphanesi

Ürünlerimizin güvenlikle ilgili parametreleri hakkında bilgi edinin.

SISTEMA, makine uygulamalarının değerlendirilmesi için Alman Sosyal Kaza Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (IFA) tarafından sunulan bir güvenlik bütünlüğü yazılım aracıdır. Bu ücretsiz yazılım, güvenlik fonksiyonunuzu hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgiye DGUV web sitesinden ulaşılabilir.

SMC, SMC ürünlerine ait güvenlikle ilgili parametreleri içeren SISTEMA kütüphanelerini (Versiyon 2) indirebilmeniz için kullanımınıza sunmaktadır.

SISTEMA library file

Included languages: EN
File type: ZIP
File size: 0,267 MB
Last update: 2026-04-29

. .

Showing 1 to 1 of 1 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Models Description Instruction Manual Declaration of conformity Reliability Data
(B10 / B10d)
Drawings
JSY 5 Port Solenoid Valve
JSY#100-X350 5 Port Internal Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · JSY-X350
JSY#100R-X360 5 Port External Pilot Solenoid Valve Plug-in Type with Spring Return Spool · JSY-X360
JSY#200-X25 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type with Detent · JSY-X25
JSY-H  5-Port Clean Design Solenoid Valve  
JSY51M-250P-1# Self-monitoring safe exhaust valve

Please note that some SMC SISTEMA files may be in processing at this time. If you can’t find the product you are looking for in the list above, please contact your local SMC sales representative for more information.