Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

SISTEMA Kütüphanesi

Ürünlerimizin güvenlikle ilgili parametreleri hakkında bilgi edinin.

SISTEMA, makine uygulamalarının değerlendirilmesi için Alman Sosyal Kaza Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (IFA) tarafından sunulan bir güvenlik bütünlüğü yazılım aracıdır. Bu ücretsiz yazılım, güvenlik fonksiyonunuzu hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgiye DGUV web sitesinden ulaşılabilir.

SMC, SMC ürünlerine ait güvenlikle ilgili parametreleri içeren SISTEMA kütüphanelerini (Versiyon 2) indirebilmeniz için kullanımınıza sunmaktadır.

SISTEMA library file

Included languages: EN
File type: ZIP
File size: 0,267 MB
Last update: 2026-04-29

. .

Showing 1 to 16 of 16 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Models Description Instruction Manual Declaration of conformity Reliability Data
(B10 / B10d)
Drawings
AR-A Regulator
AR-B Regulator
AR-D Regulator
AV(A)-A(-X2006) Soft Start-up Valve
JXC9F (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXC9F (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXCEF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCEF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCLF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCLF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCPF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with PROFINET
JXCPF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with PROFINET
SY##20/40/60 (standard SY) 5 port Solenoid Valve
VP346E_546E_746E_946E Modular Type 3-Port Solenoid Valve Residual Pressure Relief Type
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function (1 MPa)

Please note that some SMC SISTEMA files may be in processing at this time. If you can’t find the product you are looking for in the list above, please contact your local SMC sales representative for more information.