Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

SISTEMA Kütüphanesi

Ürünlerimizin güvenlikle ilgili parametreleri hakkında bilgi edinin.

SISTEMA, makine uygulamalarının değerlendirilmesi için Alman Sosyal Kaza Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (IFA) tarafından sunulan bir güvenlik bütünlüğü yazılım aracıdır. Bu ücretsiz yazılım, güvenlik fonksiyonunuzu hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgiye DGUV web sitesinden ulaşılabilir.

SMC, SMC ürünlerine ait güvenlikle ilgili parametreleri içeren SISTEMA kütüphanelerini (Versiyon 2) indirebilmeniz için kullanımınıza sunmaktadır.

SISTEMA library file

Included languages: EN
File type: ZIP
File size: 0,267 MB
Last update: 2026-04-29

. .

Showing 1 to 12 of 12 entries
Display 10 | 20 | 50 | 100
Models Description Instruction Manual Declaration of conformity Reliability Data
(B10 / B10d)
Drawings
JXC9F (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXC9F (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXC9F (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherNet/IP™
JXCEF (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCEF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCEF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with EtherCAT
JXCLF (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCLF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCLF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with IO-Link
JXCPF (Safety manual and DoC) Step Motor Controller with STO sub-function with PROFINET
JXCPF (Standard manual) Step Motor Controller with STO sub-function with PROFINET
JXCPF (Supplementary manual) Step Motor Controller with STO sub-function with PROFINET

Please note that some SMC SISTEMA files may be in processing at this time. If you can’t find the product you are looking for in the list above, please contact your local SMC sales representative for more information.