Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Rešitve za nadzor temperature

SMC temperirne naprave

SMC temperirne naprave poosebljajo tehnološko odličnost in zavezanost trajnosti ter strankam ponujajo celovito rešitev za njihove potrebe po hlajenju. Poleg vrhunske zmogljivosti naložba v SMC temperirne naprave prinaša oprijemljive koristi, pozitivno vpliva na dobiček in prispeva k bolj trajnostni in odgovorni industrijski krajini.

Naše rešitve za nadzor temperature dajejo prednost energetski učinkovitosti in zagotavljajo optimalno hladilno zmogljivost z minimalno porabo energije. To ni le usklajeno s stroškovno učinkovitostjo, temveč poudarja tudi zavezanost k okoljski trajnosti. Z uporabo napredne tehnologije, vključno s sistemi za natančen nadzor in prilagodljivimi mehanizmi hlajenja, zagotavlja dosledno in inteligentno upravljanje temperature.

Ena izmed ključnik lastnosti SMC opreme za nadzor temperature je možnost oddaljenega nadzora in upravljanja, ki uporabnikom omogočajo upravljanje delovanja od koder koli. To povečuje udobje, omogoča proaktivno vzdrževanje in zmanjšuje čas izpadov, kar prispeva k nemoteni operativni izkušnji za podjetja.

Kaj uredba F-Gas pomeni za rešitve za nadzor temperature? 

Uredba F-Gas uvaja strožje ukrepe za zmanjšanje okoljskega vpliva fluoriranih toplogrednih plinov (F-plinov) z omejevanjem njihove uporabe v opremi za nadzor temperature. Od 1. januarja 2025 dalje je prepovedana proizvodnja in uvoz opreme za nadzor temperature, ki vsebuje hladilna sredstva z vrednostjo GWP (Global Warming Potential) 2500 ali več. Hladilna sredstva z vrednostjo GWP pod 2500 bodo sicer še vedno dovoljena za vzdrževanje obstoječe opreme, vendar se bodo zahteve postopoma zaostrovale.

Od 1. januarja 2027 bodo dodatne omejitve veljale tudi za opremo za nadzor temperature, kot so temperirne naprave (thermo-chillers). Pri enotah s hladilno zmogljivostjo do 12 kW ne bo več dovoljena uporaba hladilnih sredstev z vrednostjo GWP 150 ali več. Pri enotah z zmogljivostjo nad 12 kW bo meja postavljena pri GWP 750. Poleg tega morajo biti uvozniki registrirani v portalu EU F-Gas Portal in upoštevati sistem kvot.

Kot odgovor na te zahteve so proizvajalci, kot je SMC, razvili okolju prijaznejše alternative z uporabo hladilnih sredstev z nizkim GWP, kot sta R454C in R1234yf, ter naravnih hladilnih sredstev, kot je CO₂. Na ta način zagotavljajo skladnost z zakonodajo in hkrati zmanjšujejo vpliv na okolje.

Preverite tukaj, kako SMC s svojimi inovativnimi rešitvami odgovarja na vse strožje mednarodne zahteve za zmanjševanje globalnega segrevanja.

F-Gas podrobno

Za več informacij kliknite na spodnjo sliko.

Odkrijte naše ključne rešitve za opremo za nadzor temperature

Z nizkim GWP

 

Okoljska odgovornost je temeljni steber SMC rešitev za nadzor temperature, kar se kaže v uporabi okolju prijaznih hladilnih sredstev z nizkim GWP. To ne le, da izpolnjuje ekološke standarde, temveč je tudi v skladu z globalnimi pobudami za bolj zeleno prihodnost, poudarjajoč pomembnost odgovornega korporativnega ravnanja.

Temperirne naprave s hladilnim sredstvom CO2

SMC temperirne naprave s hladilnim sredstvom CO2 ponujajo prepričljivo alternativo tradicionalnim možnostim. Z uporabo hladilnega sredstva CO2 (R744) se ponašajo s skioraj ničelnim potencialom globalnega segrevanja (GWP) in se izogibajo škodljivim CFC-jem, zaradi česar so okolju prijazna izbira. SMC temperirne naprave so naložba, ki varuje prihodnost. Strogi predpisi postopoma opuščajo tradicionalna hladilna sredstva. Z izbiro CO2 ste brez skrbi, saj veste, da vaša temperirna naprava ustreza trenutnim in prihajajočim okoljskim standardom.

Zaradi naravne hladilne zasnove, kar pomeni, da ta hladilna sredstva niso strupena niti vnetljiva, za te izdelke ne veljajo omejitve zračnega prevoza.

Temperirne naprave s hladilnim sredstvom R454C

Odkrijte naslednjo generacijo okolju prijaznih rešitev za hlajenje z inovativnimi SMC temperirnimi napravami s hladilnim sredstvom R454C. Zasnovani so tako, da izpolnjujejo prihajajoče okoljske predpise in hkrati zagotavljajo izjemno zmogljivost, zato ponujajo trajnostno in učinkovito rešitev za različne industrijske aplikacije.

Izkusite popolno ravnovesje med zanesljivostjo, energetsko učinkovitostjo in skrbjo za okolje s SMC temperirnimi napravami s hladilnim sredstvom R454C, ki utirajo pot bolj zeleni prihodnosti industrijskega hlajenja.

Splošna industrija

SMC standardne temperirne naprave ponujajo vsestransko paleto hladilnih zmogljivosti, ki ustrezajo različnim industrijskim zahtevam. Ta prilagodljivost zagotavlja, da je mogoče hladilnike prilagoditi specifičnim aplikacijam.

 

Preverite, kako vam SMC omogoča “brezskrbno delovanje"

Ups. Če si želite ogledati naš video, se morate strinjati z uporabo piškotkov. Preprosto kliknite na nastavitev piškotkov in že lahko preverite naše strokovno znanje v akciji.

Laserska industrija

SMC temperirne naprave zasnovane s skrbno pozornostjo do detajlov, zagotavljajo optimalen nadzor temperature in stabilnost, kar maksimizira učinkovitost in dolgo življenjsko dobo laserskih sistemov. Zaupajte SMC-ju, da vam bo zagotovil zanesljive in inovativne hladilne rešitve, ki bodo vašim laserskim operacijam omogočile doseganje vrhunske zmogljivosti.

 

Oglejti si, kako lahko uporabite “enega namesto dveh”

Ups. Če si želite ogledati naš video, se morate strinjati z uporabo piškotkov. Preprosto kliknite na nastavitev piškotkov in že lahko preverite naše strokovno znanje v akciji.

Medicina & Life Science

Naše temperirne naprave, zasnovane za natančen nadzor temperature in zanesljivost, zagotavljajo optimalne pogoje za občutljivo medicinsko opremo in kritične raziskovalne aplikacije. Zanesite se na SMC, da vam zagotovi napredne hladilne rešitve, ki varujejo integriteto vaših medicinskih in bioloških procesov.

 

Prepričajte se sami, kako vam lahko naša »kompaktna, tiha in hitro odzivna rešitev« pomaga pri nadzoru temperature vaše opreme

Ups. Če si želite ogledati naš video, se morate strinjati z uporabo piškotkov. Preprosto kliknite na nastavitev piškotkov in že lahko preverite naše strokovno znanje v akciji.

Polprevodniška industrija

Temperirne naprave zasnovane tako, da izpolnjujejo stroge zahteve proizvodnje polprevodnikov, zagotavljajo stabilne in optimalne obratovalne temperature za občutljivo opremo, kar zagotavlja maksimalno produktivnost in donos.

 

Prepričajte se sami, kako serija HECR zagotavlja odlično temperaturno stabilnost pri standardni namestitvi

Ups. Če si želite ogledati naš video, se morate strinjati z uporabo piškotkov. Preprosto kliknite na nastavitev piškotkov in že lahko preverite naše strokovno znanje v akciji.

Naj vas nova uredba o F-plinih ne vznemirja. Povprašajte nas o idealnih rešitvah za nadzor temperature, ki popolnoma ustrezajo vašim potrebam. 

Ups. Če si želite ogledati naš video, se morate strinjati z uporabo piškotkov. Preprosto kliknite na nastavitev piškotkov in že lahko preverite naše strokovno znanje v akciji.

Povezane informacije

 

Raziščite SMC Expertise Hub

Chiller refrigerants: Don’t get left in the cold
By Roberto Martínez de Lafuente, Thermo Products specialist, SMC Spain
Preberite več 

Thermal management: a hot topic for life-science OEMs
By Max Lemacon, Team Manager Life Science, SMC France
Preberite več 

SMC thermo-chillers: low TCO, high peace of mind
By Kees van Kampen – Product Manager Thermo Control Equipment, SMC Netherlands
Preberite več 

Imate vprašanja o popolni rešitvi za nadzor temperature za vaše potrebe?

Vprašajte naše strokovnjake še danes!