SMC nabízí řadu snímačů polohy pro pohony a úchopné hlavice. Polovodičové (bezkontaktní) snímače jsou k dispozici bez signalizace nebo s dvoubarevnou signalizací, což umožňuje určení optimální pracovní polohy snímače dle barvy světla. Polovodičové snímače jsou také k dispozici s dvoubarevnou signalizací a diagnostickým výstupem, voděodolné provedení s dvoubarevnou signalizací, s vestavěným časovačem vypnutí (200 ms), s odolností proti magnetickým polím, s odolností proti vysokým teplotám a konfigurace s velkým rozsahem snímaní. Jsou k dispozici s různými délkami kabelů.
SMC nabízí řadu snímačů polohy pro pohony a úchopné hlavice. Jazýčkové snímače jsou k dispozici bez signalizace nebo s dvoubarevnou signalizací, což umožňuje určení optimální pracovní polohy snímače dle barvy světla. Snímače jsou k dispozici s odolností proti magnetickým polím, s odolností proti vysokým teplotám a konfigurace s velkým rozsahem snímaní. Jsou k dispozici s různými délkami kabelů.
Rozšíření sérií pohonů, u kterých je možné použití kompaktních magnetických snímačů polohy.Jeden typ snímače je použitelný pro čtyři různé způsoby upevnění.
Snímače polohy SMC jsou také k dispozici v provedení s 3 nebo 4 pinovém provedení konektoru M8 nebo 4 pinovém provedení konektoru M12. Standardní délky jsou 0.5m (S), 1.0m (M) and 3.0m (L). Díky použití konektorů je možná rychlejší výměna snímače bez nutnosti zásahu do elektroinstalace.