
SMC'S new AC-B series of modular type F.R.L. unit is available in six basic sizes and is interchangeable with the existing modular AC line. The AC-B series has a maximum set pressure of 125 psi and offers embedded gauge and pressure switch options not found in the AC-A. The element and bowl on the AF series is now one-piece, making element replacement easier. Required maintenance space has been reduced by as much as 46% on the AF series, depending on the body size. Bowls on size 30 and up are now covered with a transparent bowl guard, completely protecting them from the environment, and making the interior contents visible from 360 degrees. The base color of the new AC-B is urban white, maintaining a clean, modern look.
Nová modulární jednotka pro úpravu vzduchu AC-A nabízí kombinaci prvků pro úpravu a úspory energie (až o 50% oproti staršímu provedení AC). Filtr a jímka maznice jsou ze dvou vrstev, s transparentním průhledem, který umožňuje pohled z 360°. Nové mezikusy, které se používají ke spojení prvků a jsou zaměnitelné s existující řadou produktů AF, AR, AL a AW.
Řada VHS je další z řad nového designu, které jsou součástí nového vývoje vedoucího ke zlepšení funkcí a výkonnosti SMC prvků, stejně jako jsou součástí inovovaných prvků vedoucích k úspoře energie a nabízejících konkurenční výhody proti jiným výrobkům. Výsledkem tohoto vývoje je i nová řada VHS ventilů s lepší charakteristikou jako je až o 45% zvýšený průtok, kdy ventil může být použit pro větší aplikace, aniž by musel být použit větší a nákladnější ventil. Nová řada VHS umožňuje volbu dvou typů materiálů točítka a tělesa; plast a hliník. PBT plast je vysoce nehořlavý a o 60% lehčí než celohliníkové provedení. Dále je k dodání dvoustupňové provedení, které snižuje poruchovost a existuje ve dvou velikostech, VHS2510 a VHS3510. Dalším novým znakem je vestavěný tlumič hluku pro úsporu místa a upevňovací úhelník. Toto vše je doplněno o uzamykací mechanismus a slouží k rozšíření nové řady jednotek pro úpravu vzduchu.
Ventil s pomalým náběhem řady AV slouží k pozvolnému zatlakování obvodu pomocí škrcení průtoku jehlovým ventilem a pro rychlé odvzdušnění systému.