Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Řada PFUW - Ultrazvukový snímač průtoku pro kapaliny

Měření průtoku kapalin bez kontaktu média se snímačem

Objevte ultrazvukový snímač průtoku kapalin řady PFUW. Snímač se instaluje přímo na potrubí, umožňuje bezkontaktní měření průtoku kapalin s nulovou tlakovou ztrátou, eliminujte riziko úniku a lze jej použít pro monitorování průtoku vody, oleje, chemikálií, nápojů a dalších kapalin pomocí jediného zařízení.

Přesné měření průtoku kapalin bez kompromisů

V moderní výrobě je kontrola průtoku kapalin klíčová pro zajištění kvality produktu, stability procesu a celkové efektivity provozu. Standardní in-line snímače však často přinášejí omezení, která negativně ovlivňují výkon, údržbu i flexibilitu systému.

Kontakt snímače s médiem může zvyšovat rizika, zvyšovat náklady a snižovat spolehlivost, zejména při použití různých nebo agresivních kapalin.

Typické problémy standardních in-line snímačů:

  • Riziko úniku, zanášení nebo kontaminace
  • Omezená kompatibilita: nutnost různých snímačů pro různé kapaliny (voda, olej, chemikálie)
  • Tlaková ztráta ovlivňující účinnost procesu
  • Složitá instalace vyžadující zásah do potrubí a prostoj stroje
  • Obtížnost přesného měření nízkých hodnot průtoků.

Všechna tato omezení ztěžují optimalizaci procesů a modifikace výrobních systémů.

Řada PFUW – Ultrazvukový snímač průtoku pro kapaliny, neinvazivní měření

Řada PFUW představuje ultrazvukový snímač průtoku s uchycením typu "clamp‑on" (pomocí objímky), který měří průtok z vnější strany potrubí bez kontaktu s kapalinou. Tento přístup měření průtoku zásadně zjednodušuje instalaci měření průtoku bez nutnosti zásahu do stávajícího potrubí – je bezpečnější, jednodušší a univerzální pro široké spektrum aplikací.

Hlavní výhody:

  • Bezkontaktní měření průtoku kapalin
    Neinvazivní ultrazvuková metoda umožňuje měření průtoku z vnější strany potrubí, čímž se eliminují tlaková ztráta, úniky, zanášení a kontaminace, a není potřeba konstrukční zásah do stávajícího potrubí
  • Jeden snímač pro měření průtoku různých kapalin
    Monitorování průtoku vody, oleje, chemikálií, nemrznoucích směsí, nápojů a kapalin o teplotě až 90 °C, což přináší flexibilitu použití v různých procesech a na různých strojích
  • Snadná instalace na stávajícím potrubí
    Montáž snímače na stávající potrubí pomocí objímky vyžaduje 2-4 šrouby, což zajišťuje rychlou dodatečnou instalaci, zkrácení prostojů a jednodušší montáž ve srovnání se standardními snímači průtoku
  • Přesné monitorování i od nízkých průtoků
    Spolehlivé měření již od 0 l/min, vhodné pro chladicí okruhy, procesní kapaliny a průmyslové rozvody médií
  • Přístup k datům v reálném čase a snadná integrace
    Vestavěný displej společně s IO-Link komunikací umožňují monitorování průtoku v reálném čase, snadné nastavení snímače a rychlou diagnostiku.
  • Barevný displej
    2-řádkový LCD displej s rozlišením 128x128 pixelů umožňuje přehledné zobrazení více parametrů najednou, možnost otočení o 90° zajišťuje dobrou čitelnost z libovolného instalačního úhlu.

Podívejte se sami, jak funguje ultrazvukový snímač průtoku

 

Na rodíl od konvenčních snímačů průtoku je princip měření řady PFUW založen na metodě šíření ultrazvukové vlny, která umožňuje výpočet průtoku přes stěnu potrubí bez kontaktu s médiem. To zajišťuje spolehlivé měření bez přerušení procesu a bez nutnosti úprav stávajícího potrubí.

Pokud chcete vidět naše video, musíte souhlasit s používáním souborů cookies. Klikněte na nastavení souborů cookies a vychutnejte si naše video.

Jak neinvazivní monitorování průtoku zlepšuje vaše průmyslové aplikace

FAQ - neinvazivní měření průtoku kapalin

Jaká média lze měřit snímačem průtoku řady PFUW?

Řada PFUW je vhodná pro běžné kapaliny, jako jsou voda, oleje, chemické kapaliny apod. Přítomnost vzduchových bublin nebo nečistot však může ovlivnit stabilitu měření. Snímač není určen pro měření plynů ani vzduchu.

Jaký je nejlepší způsob měření průtoku kapalin bez nutnosti úpravy potrubí?

Nejefektivnější metodou je použití ultrazvukového snímače průtoku typu "clamp‑on", který se instaluje z vnější strany potrubí a využívá ultrazvukové vlny pro měření průtoku bez nutnosti zásahu do potrubí. Tímto se eliminují prostoje, rizika úniku a složité instalační práce.

Jak lze monitorovat průtok kapalin bez kontaminace média?

Neinvazivní snímače průtoku měří z vnější strany potrubí, takže nedochází ke kontaktu s kapalinou. To je obzvláště důležité v aplikacích s chemikáliemi, nápoji nebo vysoce čistými kapalinami, kde je nutné zabránit kontaminaci a splnit přísné požadavky na kvalitu produktu a bezpečnost procesu.

Proč je neinvazivní měření průtoku důležité v průmyslových procesech?

Neinvazivní měření průtoku pomáhá zlepšit spolehlivost a efektivitu procesů, protože:

  • eliminuje tlakové ztráty
  • snižuje nároky na údržbu
  • zabraňuje únikům a zanášení snímače
  • prodlužuje životnost zařízení.

Navíc jej lze snadno instalovat i do stávajících potrubních systémů.

V jakých aplikacích se běžně používají ultrazvukové snímače průtoku?

Ultrazvukové snímače průtoku kapalin se široce používají v průmyslových aplikacích, jako jsou:

  • chladicí systémy strojů
  • chemické procesy
  • výroba potravin a nápojů
  • výroba polovodičů
  • vodohospodářství a správa médií.

Pomáhají zajistit stabilní průtokové podmínky, řízení procesů a energetickou efektivitu.

 

Kontaktujte SMC odborníky ohledně výběru řešení pro měření průtoku

Pomůžeme vám s výběrem vhodného řešení pro měření průtoku chladicích kapalin, chemikálií i procesní kapaliny. Zvyšte spolehlivost vašich procesů díky neinvazivnímu ultrazvukovému měření průtoku.