Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Flussostato clamp-on per liquidi

Misura la portata del liquido senza contatto con il flussostato clamp-on a ultrasuoni PFUW

Scopri la serie PFUW, il flussostato clamp-on a ultrasuoni per liquidi. Misura la portata del fluido senza contatto, evita perdite e cali di pressione e monitora diversi fluidi come acqua, olio, sostanze chimiche, bevande, etc.

Misura con precisione la portata dei liquidi senza compromettere il tuo processo

Nella produzione moderna, il controllo del flusso dei liquidi è fondamentale per garantire la qualità dei prodotti, la stabilità dei processi e l'efficienza operativa. Tuttavia, i tradizionali sensori di flusso in linea presentano spesso dei limiti che incidono sulle prestazioni, sulla manutenzione e sulla flessibilità.
Quando i sensori vengono a contatto con i fluidi possono comportare dei rischi, aumentare i costi e ridurre l'affidabilità, soprattutto se si utilizzano liquidi diversi o aggressivi.

Sfide comuni che gli ingegneri devono affrontare:

  • Rischi di perdite, intasamenti o contaminazioni causati da sensori invasivi;
  • Compatibilità limitata: necessità di sensori diversi per acqua, olio o liquidi chimici;
  • Perdita di pressione che compromette l'efficienza del processo;
  • Installazione complessa che richiede modifiche alle tubazioni e fermi macchina;
  • Impossibilità di misurare con precisione portate ridotte.

Queste limitazioni rendono più difficile ottimizzare i processi e adattare i sistemi di produzione.

Serie PFUW: Flussostato clamp-on a ultrasuoni per un monitoraggio non invasivo

La serie PFUW è costituita da sensori di portata a ultrasuoni clamp-on, progettati per misurare la portata dei liquidi dall'esterno del tubo, senza entrare in contatto con il fluido.
Questo approccio rivoluziona il modo in cui viene effettuato il monitoraggio della portata, rendendolo più semplice, sicuro e versatile.

Principali vantaggi:

  • Misurazione della portata dei liquidi senza contatto
    La tecnologia a ultrasuoni non invasiva effettua la misurazione dall'esterno del tubo, eliminando perdite di pressione, intasamenti e contaminazioni, senza modifiche alle tubazioni
  • Utilizzo di un unico flussostato per diversi tipi di liquidi
    Vari fluidi applicabili come acqua, olio, antigelo, liquidi chimici, bevande, fluidi caldi fino a 90°C, garantendo una maggiore flessibilità su diverse macchine e processi.
  • Facile installazione sulle tubazioni esistenti
    Il montaggio clamp-on richiede solo due/quattro viti, consentendo un facile retrofitting, tempi di fermo ridotti e un'installazione più semplice rispetto ai tradizionali sensori di portata.
  • Monitoraggio accurato a partire da basse portate
    Misurazione affidabile a partire da 0 l/min, ideale per circuiti di raffreddamento e fluidi di processo.
  • Accesso ai dati in tempo reale e integrazione semplificata
    Il display integrato e la compatibilità con IO-Link garantiscono il monitoraggio della portata in tempo reale, una facile configurazione e una diagnostica più rapida.
  • Display intuitivo
    Un display LCD a colori con visualizzazione a doppio schermo mostra più parametri contemporaneamente per avere più informazioni a colpo d'occhio. La rotazione a 90° garantisce una chiara visibilità e facili controlli visivi da qualsiasi angolazione di installazione.

Scopri come funziona la misurazione del flusso a ultrasuoni

A differenza dei sensori tradizionali, la serie PFUW utilizza la tecnologia a ultrasuoni per calcolare la portata attraverso la parete del tubo.

Ciò consente una misurazione affidabile senza interrompere il processo, né modificare le tubazioni.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Come il monitoraggio non invasivo del flusso migliora la tua applicazione industriale

Everything you need to know about non-invasive liquid flow measurement

Quali sono i fluidi compatibili con la serie PFUW?

La serie PFUW è adatta a fluidi generici, in quanto è in grado di misurare acqua, olio, sostanze chimiche e altri tipi di liquidi.
Tuttavia, se nel liquido sono presenti bolle d'aria o sostanze estranee, la misurazione può risultare instabile. Non può essere utilizzata con aria o gas.

Qual è il modo migliore per misurare la portata di un liquido senza tagliare il tubo?

La soluzione più efficiente consiste nell'utilizzare un flussostato clamp-on a ultrasuoni che viene installato all'esterno del tubo e misura la portata tramite onde ultrasoniche.
Ciò consente di misurare la portata senza dover modificare il tubo, evitando così interruzioni di produzione, rischi di perdite e interventi meccanici complessi.

Come è possibile monitorare il flusso di un liquido senza contaminarlo?

I flussostati non invasivi misurano il flusso dall'esterno, il che significa che non vi è alcun contatto con il fluido. Ciò è particolarmente importante in applicazioni che coinvolgono sostanze chimiche, bevande o fluidi ad alta purezza, dove è necessario evitare qualsiasi contaminazione per garantire la qualità del prodotto e la sicurezza del processo.

Perché la misurazione non invasiva della portata è importante nei processi industriali?

La misurazione non invasiva contribuisce a migliorare l'affidabilità e l'efficienza dei processi perché:

  • Elimina le perdite di pressione
  • Riduce le esigenze di manutenzione
  • Previene perdite ed intasamenti
  • Prolunga la durata delle apparecchiature

Inoltre, può essere facilmente integrata nei sistemi esistenti.

In quali ambiti vengono comunemente utilizzati i flussostati ad ultrasuoni?

I flussostati ad ultrasuoni per liquidi trovano ampio impiego in applicazioni industriali quali:

  • Sistemi di raffreddamento delle macchine
  • Lavorazioni chimiche
  • Produzione di alimenti e bevande
  • Produzione dei semiconduttori
  • Gestione delle risorse idriche

Contribuiscono a garantire condizioni di flusso stabili, il controllo dei processi e l'efficienza energetica.

Contatta un esperto SMC e approfondisci la tua applicazione di misurazione della portata

Che si tratti di monitorare fluidi di raffreddamento, sostanze chimiche o liquidi di processo, gli esperti SMC possono aiutarti a scegliere la soluzione più adatta.

Migliora l'affidabilità dei tuoi processi grazie a una misurazione non invasiva ad ultrasuoni.