Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Clamp-on type flowsensor voor vloeistoffen

Meet vloeistofdebiet zonder contact met de PFUW clamp-on ultrasone sensor

Ontdek PFUW, de clamp-on ultrasone flowsensor voor vloeistoffen. Meet debiet zonder contact, voorkom lekkage en drukverlies en monitor water, olie, chemicaliën en meer met één apparaat.

Meet vloeistofdebiet nauwkeurig zonder concessies te doen aan je proces

In moderne productie is het beheersen van vloeistofdebiet essentieel om productkwaliteit, processtabiliteit en operationele efficiëntie te waarborgen. Traditionele inline flowsensoren brengen echter vaak beperkingen met zich mee die van invloed zijn op prestaties, onderhoud en flexibiliteit.
Wanneer sensoren in contact komen met de vloeistof, kunnen ze risico’s introduceren, de kosten verhogen en de betrouwbaarheid verlagen, vooral bij het werken met verschillende of agressieve vloeistoffen.

Veelvoorkomende uitdagingen voor engineers:

  • Risico op lekkage, verstopping of contaminatie door invasieve sensoren
  • Beperkte compatibiliteit: verschillende sensoren nodig voor water, olie of chemische vloeistoffen
  • Drukverlies dat de procesefficiëntie beïnvloedt
  • Complexe installatie waarvoor aanpassing van leidingen en machinestilstand nodig is
  • Onvermogen om lage debieten nauwkeurig te meten.

Deze beperkingen maken het lastiger om processen te optimaliseren en productiesystemen aan te passen.

PFUW-serie – clamp-on ultrasone flowsensor, niet-invasieve monitoring

De PFUW-serie is een clamp-on ultrasone flowsensor die is ontworpen om het debiet van vloeistoffen aan de buitenkant van de leiding te meten, zonder in contact te komen met de vloeistof.
Deze benadering verandert de manier waarop debietmonitoring wordt toegepast en maakt het eenvoudiger, veiliger en veelzijdiger.

Belangrijkste voordelen:

  • Meet vloeistofdebiet zonder contact
    Niet-invasieve ultrasone technologie meet aan de buitenkant van de leiding en elimineert drukverlies, lekkage, verstopping en contaminatie, zonder dat aanpassing van de leiding nodig is
  • Gebruik één sensor voor meerdere vloeistoffen
    Monitor water, olie, chemische vloeistoffen, antivries, dranken en hete vloeistoffen tot 90°C, voor meer flexibiliteit in verschillende machines en processen
  • Eenvoudige installatie op bestaande leidingen
    De clamp-on montage vereist slechts twee/vier schroeven, wat snelle retrofit, minder stilstand en eenvoudigere installatie mogelijk maakt dan traditionele clamp-on flowsensoren
  • Monitor nauwkeurig vanaf lage debieten
    Betrouwbare meting vanaf 0 l/min, ideaal voor koelcircuits, procesvloeistoffen en industriële utilityleidingen
  • Krijg real-time data en vereenvoudig integratie
    Het geïntegreerde display en de IO-Link communicatie bieden real-time debietmonitoring, eenvoudige configuratie en snellere diagnose
  • Gebruiksvriendelijk display
    Een 128x128 dot-matrix LCD met dual-screen weergave toont meerdere parameters tegelijk voor meer informatie in één oogopslag, terwijl 90° rotatie zorgt voor duidelijke zichtbaarheid en eenvoudige visuele controle vanuit elke montagehoek.

Bekijk hoe clamp-on ultrasone debietmeting werkt

In tegenstelling tot conventionele sensoren maakt de PFUW gebruik van ultrasone looptijdtechnologie om het debiet door de leidingwand te berekenen.

Dit maakt betrouwbare meting mogelijk zonder het proces te onderbreken of de leidingen aan te passen.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Hoe niet-invasieve debietmonitoring je industriële toepassingen verbetert

Alles wat je moet weten over niet-invasieve vloeistofdebietmeting

Wat zijn de toepasbare vloeistoffen voor de PFUW-serie?

De PFUW-serie is geschikt voor algemene vloeistoffen, omdat deze water, olie, chemicaliën en andere soorten kan meten. Als er echter luchtbellen of vreemde stoffen in de vloeistof aanwezig zijn, kan de meting instabiel worden. De serie kan niet worden gebruikt met lucht of gas.

Wat is de beste manier om vloeistofdebiet te meten zonder de leiding door te snijden?

De meest efficiënte oplossing is het gebruik van een clamp-on ultrasone flowsensor, die aan de buitenkant van de leiding wordt geïnstalleerd en het debiet meet met behulp van ultrasone golven. Dit maakt debietmeting zonder aanpassing van de leiding mogelijk, waardoor productiestilstand, lekkagerisico’s en complexe mechanische werkzaamheden worden vermeden.

Hoe kan vloeistofdebiet worden gemonitord zonder de vloeistof te contamineren?

Niet-invasieve flowsensoren meten het debiet extern, wat betekent dat er geen contact is met de vloeistof. Dit is vooral belangrijk in toepassingen met chemicaliën, dranken of high-purity vloeistoffen, waar contaminatie moet worden voorkomen om productkwaliteit en procesveiligheid te waarborgen.

Waarom is niet-invasieve debietmeting belangrijk in industriële processen?

Niet-invasieve meting helpt de procesbetrouwbaarheid en efficiëntie te verbeteren omdat het:

  • drukverlies elimineert
  • onderhoudsbehoefte vermindert
  • lekkage en verstopping voorkomt
  • de levensduur van apparatuur verlengt.

Het kan bovendien eenvoudig worden geïnstalleerd in bestaande systemen.

Waar worden ultrasone flowsensoren doorgaans gebruikt?

Ultrasone vloeistofflowsensoren worden veel gebruikt in industriële toepassingen zoals:

  • Koelsystemen van machines
  • Chemische processen
  • Voedingsmiddelen- en drankenproductie
  • Halfgeleiderproductie
  • Water- en nutsbeheer.

Ze helpen om stabiele debietcondities, procescontrole en energie-efficiëntie te waarborgen.

Praat met een SMC-expert over jouw debietmeetapplicatie

Of je nu koelvloeistoffen, chemicaliën of procesvloeistoffen wilt monitoren, SMC-experts helpen je bij het selecteren van de juiste oplossing.

Verbeter je procesbetrouwbaarheid met niet-invasieve ultrasone debietmeting.