Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Klemmbarer Durchflusssensor für Flüssigkeiten

Kontakloses Messen des Flüssigkeitsdurchflusses mit dem klemmbaren Ultraschallsensor PFUW

Die Serie PFUW misst Flüssigkeitsdurchflüsse zuverlässig von außen durch die Rohrwand. So vermeiden Sie Leckagen, Druckverluste und Medienkontakt, während Sie Wasser, Öl, chemische Flüssigkeiten und weitere Medien mit nur einem Sensor überwachen.

Messen Sie den Flüssigkeitsdurchfluss präzise, ohne Ihren Prozess zu beeinträchtigen

In modernen Produktionsumgebungen ist eine zuverlässige Kontrolle von Flüssigkeitsdurchflüssen ein wichtiger Faktor für gleichbleibende Produktqualität, stabile Prozesse und effiziente Abläufe. Konventionelle Inline-Durchflusssensoren können diese Anforderungen jedoch einschränken, insbesondere wenn Installation, Wartung oder Medienkontakt zusätzlichen Aufwand verursachen.

Sobald Sensoren mit dem Medium in Berührung kommen, entstehen potenzielle Risiken wie Leckagen, Verstopfungen oder Verunreinigungen. Bei wechselnden oder aggressiven Flüssigkeiten können zudem höhere Kosten und eine geringere Betriebssicherheit die Folge sein.

Häufige Herausforderungen für Konstruktion, Instandhaltung und Betrieb:

  • Leckage-, Verstopfungs- oder Kontaminationsrisiken durch medienberührende Sensoren
  • Begrenzte Flexibilität, da unterschiedliche Medien wie Wasser, Öl oder chemische Flüssigkeiten oft verschiedene Sensorlösungen erfordern
  • Druckverluste mit Auswirkungen auf die Prozesseffizienz
  • Komplexe Installation durch notwendige Rohrmodifikationen und Stillstandszeiten
  • Eingeschränkte Messgenauigkeit bei sehr niedrigen Durchflussraten

Das erschwert die Optimierung von Prozessen und macht es aufwendiger, Produktionssysteme flexibel an neue Anforderungen anzupassen.

PFUW-Serie – klemmbarer Ultraschall-Durchflusssensor, nicht-invasive Überwachung

Die Serie PFUW ist ein Clamp-on-Ultraschall-Durchflusssensor, der dafür entwickelt wurde, den Durchfluss von Flüssigkeiten von außen am Rohr zu messen, ohne mit dem Medium in Kontakt zu kommen.
Dieser Ansatz verändert die Umsetzung der Durchflussüberwachung grundlegend: Sie wird einfacher, sicherer und vielseitiger.

Wichtigste Vorteile:

  • Flüssigkeitsdurchfluss berührungslos messen
    Die nicht-invasive Ultraschalltechnologie misst von außen am Rohr. Dadurch werden Druckverluste, Leckagen, Verstopfungen und Verunreinigungen vermieden, ohne dass eine Modifikation der Rohrleitung erforderlich ist.
  • Ein Sensor für verschiedene Flüssigkeiten
    Überwachen Sie Wasser, Öl, chemische Flüssigkeiten, Frostschutzmittel, Getränke sowie heiße Flüssigkeiten bis 90 °C mit nur einem Sensor. Das erhöht die Flexibilität bei unterschiedlichen Maschinen und Prozessen.
  • Einfache Installation an bestehenden Rohrleitungen
    Die Clamp-on-Montage erfordert lediglich zwei beziehungsweise vier Schrauben. Das ermöglicht eine schnelle Nachrüstung, reduziert Stillstandszeiten und vereinfacht die Installation im Vergleich zu herkömmlichen Clamp-on-Durchflusssensoren.
  • Präzise Überwachung auch bei niedrigen Durchflussraten
    Die zuverlässige Messung beginnt bereits ab 0 l/min. Damit eignet sich die Serie PFUW ideal für Kühlkreisläufe, Prozessflüssigkeiten und industrielle Versorgungsleitungen.
  • Echtzeitdaten nutzen und Integration vereinfachen
    Das integrierte Display und die IO-Link-Kommunikation ermöglichen eine Durchflussüberwachung in Echtzeit, eine einfache Konfiguration und eine schnellere Diagnose.
  • Benutzerfreundliches Display
    Das 128 × 128 Punkt-Matrix-LCD mit Dual-Screen-Anzeige stellt mehrere Parameter gleichzeitig dar und bietet so mehr Informationen auf einen Blick. Die 90°-Drehbarkeit sorgt zudem für gute Sichtbarkeit und einfache Sichtprüfungen aus jedem Einbauwinkel.

So funktioniert die Ultraschall-Durchflussmessung mit klemmbaren Messgeräten

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren nutzt das PFUW-System die Durchlaufzeitmessung von Ultraschallwellen, um den Durchfluss durch die Rohrwand zu berechnen.

Dies ermöglicht eine zuverlässige Messung, ohne den Prozess zu unterbrechen oder Änderungen an der Rohrleitung vornehmen zu müssen.

Ups. Um unser Video sehen zu können, müssen Sie der Verwendung von Cookies zustimmen. Klicken Sie dazu einfach auf die Cookie-Einstellung und schon erleben Sie unsere Expertise in Aktion.

Wie die nichtinvasive Durchflussüberwachung Ihre industriellen Anwendungen verbessert

Wissenswertes über nichtinvasisve Flüssigkeitsmessung

Welche Medien sind für die PFUW-Baureihe geeignet?

Die PFUW-Serie eignet sich für allgemeine Flüssigkeiten, da sie Wasser, Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten messen kann. Sind jedoch Luftblasen oder Fremdstoffe in der Flüssigkeit vorhanden, kann die Messung instabil werden. Das Gerät darf nicht mit Luft oder Gas verwendet werden.

Wie lässt sich der Durchfluss einer Flüssigkeit am besten messen, ohne das Rohr anzuschneiden?

Die effizienteste Lösung ist der Einsatz eines klemmbaren Ultraschall-Durchflusssensors, der außerhalb des Rohrs installiert wird und den Durchfluss mithilfe von Ultraschallwellen misst. Dies ermöglicht eine Durchflussüberwachung ohne Änderungen am Rohr, wodurch Produktionsausfälle, Leckagerisiken und aufwendige mechanische Arbeiten vermieden werden.

Wie lässt sich der Flüssigkeitsdurchfluss überwachen, ohne die Flüssigkeit zu verunreinigen?

Nichtinvasive Durchflusssensoren messen den Durchfluss von außen, d. h., es findet kein Kontakt mit der Flüssigkeit statt. Dies ist besonders wichtig bei Anwendungen mit Chemikalien, Getränken oder hochreinen Flüssigkeiten, bei denen eine Verunreinigung vermieden werden muss, um die Produktqualität und die Prozesssicherheit zu gewährleisten.

Warum ist die nichtinvasive Durchflussmessung in industriellen Prozessen wichtig?

Die nicht-invasive Messung trägt zur Verbesserung der Prozesssicherheit und -effizienz bei, da sie:

  • Druckverluste beseitigt
  • den Wartungsaufwand verringert
  • Leckagen und Verstopfungen verhindert
  • die Lebensdauer der Anlagen verlängert.

Außerdem lässt sie sich problemlos in bestehende Systeme integrieren.

Wo werden Ultraschall-Durchflusssensoren üblicherweise eingesetzt?

Ultraschall-Durchflusssensoren für Flüssigkeiten finden breite Anwendung in industriellen Bereichen wie beispielsweise:

  • Maschinenkühlsysteme
  • Chemische Verarbeitung
  • Lebensmittel- und Getränkeherstellung
  • Halbleiterfertigung
  • Wasser- und Versorgungsmanagement.

Sie tragen dazu bei, stabile Durchflussbedingungen, Prozesssteuerung und Energieeffizienz zu gewährleisten.

Sprechen Sie mit einem SMC-Experten über Ihre Durchflussmessanwendung

Ganz gleich, ob Sie Kühlflüssigkeiten, Chemikalien oder Prozessflüssigkeiten überwachen müssen, die Experten von SMC helfen Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösung.

Steigern Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Prozesse mit der innovativen Ultraschall-Durchflussmessung.