Scopri la serie PFUW, il flussostato clamp-on a ultrasuoni per liquidi. Misura la portata del fluido senza contatto, evita perdite e cali di pressione e monitora diversi fluidi come acqua, olio, sostanze chimiche, bevande, etc.
Misura con precisione la portata dei liquidi senza compromettere il tuo processo
Nella produzione moderna, il controllo del flusso dei liquidi è fondamentale per garantire la qualità dei prodotti, la stabilità dei processi e l'efficienza operativa. Tuttavia, i tradizionali sensori di flusso in linea presentano spesso dei limiti che incidono sulle prestazioni, sulla manutenzione e sulla flessibilità.
Quando i sensori vengono a contatto con i fluidi possono comportare dei rischi, aumentare i costi e ridurre l'affidabilità, soprattutto se si utilizzano liquidi diversi o aggressivi.
Sfide comuni che gli ingegneri devono affrontare:
- Rischi di perdite, intasamenti o contaminazioni causati da sensori invasivi;
- Compatibilità limitata: necessità di sensori diversi per acqua, olio o liquidi chimici;
- Perdita di pressione che compromette l'efficienza del processo;
- Installazione complessa che richiede modifiche alle tubazioni e fermi macchina;
- Impossibilità di misurare con precisione portate ridotte.
Queste limitazioni rendono più difficile ottimizzare i processi e adattare i sistemi di produzione.
Serie PFUW: Flussostato clamp-on a ultrasuoni per un monitoraggio non invasivo
La serie PFUW è costituita da sensori di portata a ultrasuoni clamp-on, progettati per misurare la portata dei liquidi dall'esterno del tubo, senza entrare in contatto con il fluido.
Questo approccio rivoluziona il modo in cui viene effettuato il monitoraggio della portata, rendendolo più semplice, sicuro e versatile.
Principali vantaggi:
- Misurazione della portata dei liquidi senza contatto
La tecnologia a ultrasuoni non invasiva effettua la misurazione dall'esterno del tubo, eliminando perdite di pressione, intasamenti e contaminazioni, senza modifiche alle tubazioni
- Utilizzo di un unico flussostato per diversi tipi di liquidi
Vari fluidi applicabili come acqua, olio, antigelo, liquidi chimici, bevande, fluidi caldi fino a 90°C, garantendo una maggiore flessibilità su diverse macchine e processi.
- Facile installazione sulle tubazioni esistenti
Il montaggio clamp-on richiede solo due/quattro viti, consentendo un facile retrofitting, tempi di fermo ridotti e un'installazione più semplice rispetto ai tradizionali sensori di portata.
- Monitoraggio accurato a partire da basse portate
Misurazione affidabile a partire da 0 l/min, ideale per circuiti di raffreddamento e fluidi di processo.
- Accesso ai dati in tempo reale e integrazione semplificata
Il display integrato e la compatibilità con IO-Link garantiscono il monitoraggio della portata in tempo reale, una facile configurazione e una diagnostica più rapida.
- Display intuitivo
Un display LCD a colori con visualizzazione a doppio schermo mostra più parametri contemporaneamente per avere più informazioni a colpo d'occhio. La rotazione a 90° garantisce una chiara visibilità e facili controlli visivi da qualsiasi angolazione di installazione.