Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Kontaktlös flödesvakt för vätskor

Flödesvakt med clamp-on-montage: PFUW

Upptäck PFUW, den clamp-on monterade flödessensorn med ultraljudsteknik för vätskor. Mät flödet icke-invasivt, undvik läckor och tryckförlust, och övervaka vatten, olja, kemikalier med mera med en enhet.

Mät vätskeflöden noggrant utan att inverka på din process

I modern tillverkning är det avgörande att kontrollera vätskeflöde för att säkerställa produktkvalitet, processtabilitet och drifteffektivitet. Traditionella in-line-flödesgivare i linje skapar dock ofta begränsningar som påverkar prestanda, underhåll och flexibilitet.
När givare är i kontakt med vätska kan de medföra risker, öka kostnaderna och minska tillförlitligheten, särskilt vid arbete med olika eller aggressiva vätskor.

Vanliga utmaningar som ingenjörer står inför:

  • Risk för läckage, igensättning eller kontaminering på grund av invasiva sensorer
  • Begränsad kompatibilitet: olika sensorer krävs för vatten, olja eller kemiska vätskor
  • Tryckförlust som påverkar processeffektiviteten
  • Komplex installation som kräver modifikation av rör och maskinstillestånd
  • Oförmåga att mäta låga flödeshastigheter exakt.
  • Dessa begränsningar gör det svårare att optimera processer och anpassa produktionssystem.

Se hur en flödesvakt med ultraljudsteknik fungerar  

Till skillnad från konventionella sensorer använder PFUW ultraljudvågornas teknik för att beräkna flödeshastigheten genom rörväggen.

Detta möjliggör tillförlitlig mätning utan att avbryta processen eller ändra rörledningen.

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Hur icke-invasiv flödesövervakning förbättrar dina industriella tillämpningar

Allt du behöver veta om icke-invasiv mätning av vätskeflöden

Vilka vätskorna fungerar för PFUW-serien?

PFUW-serien är lämplig för allmänna vätskor, eftersom den kan mäta vatten, olja, kemikalier och andra typer. Om luftbubblor eller främmande ämnen finns i vätskan kan mätningen dock bli instabil. Den kan inte användas med luft eller gas.

Vad är det bästa sättet att mäta vätskeflöde utan att öppna röret?

Den mest effektiva lösningen är att använda en clamp-on flödesmätare, som installeras utanpå röret och mäter flöde med hjälp av ultraljudsvågor. Detta möjliggör flödesövervakning utan att modifiera röret, vilket undviker produktionsstopp, läckagerisker och komplicerat mekaniskt arbete.

Hur kan vätskeflöde övervakas utan att kontaminera vätskan?

Icke-invasiva flödesgivare mäter flöde externt, vilket innebär att det inte finns någon kontakt med vätskan. Detta är särskilt viktigt i tillämpningar som involverar kemikalier, drycker eller högrenhetsvätskor, där kontaminering måste undvikas för att säkerställa produktkvalitet och processäkerhet.

Varför är icke-invasiv flödesmätning viktig i industriella processer?

Icke-invasiv mätning hjälper till att förbättra processens tillförlitlighet och effektivitet eftersom den:

  • Eliminerar tryckförlust
  • Minskar underhållskrav
  • Förebygger läckage och igensättning
  • Förlänger utrustningens livslängd.

Den kan också enkelt installeras i befintliga system.

Var används flödessensorer med ultraljudsteknik vanligtvis?

Flödessensorer med ultraljudsteknik för vätskor används i stor utsträckning i industriella tillämpningar såsom:

  • Maskinkylsystem
  • Kemisk bearbetning
  • Livsmedels- och dryckesproduktion
  • Halvledartillverkning
  • Vatten- och nyttighetsförvaltning.

De hjälper till att säkerställa stabila flödesförhållanden, processtyrning och energieffektivitet.

Prata med oss om flödesmätning

Oavsett om du behöver övervaka kylvätskor, kemikalier eller processvätskor, kan SMC-experter hjälpa dig att välja rätt lösning.
Förbättra din processpålitlighet med icke-invasiv ultraljudsflödesmätning.