Die Serie PFUW misst Flüssigkeitsdurchflüsse zuverlässig von außen durch die Rohrwand. So vermeiden Sie Leckagen, Druckverluste und Medienkontakt, während Sie Wasser, Öl, chemische Flüssigkeiten und weitere Medien mit nur einem Sensor überwachen.
Messen Sie den Flüssigkeitsdurchfluss präzise, ohne Ihren Prozess zu beeinträchtigen
In modernen Produktionsumgebungen ist eine zuverlässige Kontrolle von Flüssigkeitsdurchflüssen ein wichtiger Faktor für gleichbleibende Produktqualität, stabile Prozesse und effiziente Abläufe. Konventionelle Inline-Durchflusssensoren können diese Anforderungen jedoch einschränken, insbesondere wenn Installation, Wartung oder Medienkontakt zusätzlichen Aufwand verursachen.
Sobald Sensoren mit dem Medium in Berührung kommen, entstehen potenzielle Risiken wie Leckagen, Verstopfungen oder Verunreinigungen. Bei wechselnden oder aggressiven Flüssigkeiten können zudem höhere Kosten und eine geringere Betriebssicherheit die Folge sein.
Häufige Herausforderungen für Konstruktion, Instandhaltung und Betrieb:
- Leckage-, Verstopfungs- oder Kontaminationsrisiken durch medienberührende Sensoren
- Begrenzte Flexibilität, da unterschiedliche Medien wie Wasser, Öl oder chemische Flüssigkeiten oft verschiedene Sensorlösungen erfordern
- Druckverluste mit Auswirkungen auf die Prozesseffizienz
- Komplexe Installation durch notwendige Rohrmodifikationen und Stillstandszeiten
- Eingeschränkte Messgenauigkeit bei sehr niedrigen Durchflussraten
Das erschwert die Optimierung von Prozessen und macht es aufwendiger, Produktionssysteme flexibel an neue Anforderungen anzupassen.
PFUW-Serie – klemmbarer Ultraschall-Durchflusssensor, nicht-invasive Überwachung
Die Serie PFUW ist ein Clamp-on-Ultraschall-Durchflusssensor, der dafür entwickelt wurde, den Durchfluss von Flüssigkeiten von außen am Rohr zu messen, ohne mit dem Medium in Kontakt zu kommen.
Dieser Ansatz verändert die Umsetzung der Durchflussüberwachung grundlegend: Sie wird einfacher, sicherer und vielseitiger.
Wichtigste Vorteile:
- Flüssigkeitsdurchfluss berührungslos messen
Die nicht-invasive Ultraschalltechnologie misst von außen am Rohr. Dadurch werden Druckverluste, Leckagen, Verstopfungen und Verunreinigungen vermieden, ohne dass eine Modifikation der Rohrleitung erforderlich ist.
- Ein Sensor für verschiedene Flüssigkeiten
Überwachen Sie Wasser, Öl, chemische Flüssigkeiten, Frostschutzmittel, Getränke sowie heiße Flüssigkeiten bis 90 °C mit nur einem Sensor. Das erhöht die Flexibilität bei unterschiedlichen Maschinen und Prozessen.
- Einfache Installation an bestehenden Rohrleitungen
Die Clamp-on-Montage erfordert lediglich zwei beziehungsweise vier Schrauben. Das ermöglicht eine schnelle Nachrüstung, reduziert Stillstandszeiten und vereinfacht die Installation im Vergleich zu herkömmlichen Clamp-on-Durchflusssensoren.
- Präzise Überwachung auch bei niedrigen Durchflussraten
Die zuverlässige Messung beginnt bereits ab 0 l/min. Damit eignet sich die Serie PFUW ideal für Kühlkreisläufe, Prozessflüssigkeiten und industrielle Versorgungsleitungen.
- Echtzeitdaten nutzen und Integration vereinfachen
Das integrierte Display und die IO-Link-Kommunikation ermöglichen eine Durchflussüberwachung in Echtzeit, eine einfache Konfiguration und eine schnellere Diagnose.
- Benutzerfreundliches Display
Das 128 × 128 Punkt-Matrix-LCD mit Dual-Screen-Anzeige stellt mehrere Parameter gleichzeitig dar und bietet so mehr Informationen auf einen Blick. Die 90°-Drehbarkeit sorgt zudem für gute Sichtbarkeit und einfache Sichtprüfungen aus jedem Einbauwinkel.