Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC NEWS August 2026

Funktionale Sicherheit kompakt integriert – mit dem EX600-FVP

Sicherheitsgerichtete Anwendungen benötigen häufig zusätzliche Komponenten und entsprechend Platz im Schaltschrank. Genau hier setzt der EX600-FVP1 an: Das neue Modul unserer EX600-Serie vereint Busknoten und Safety I/O-Link-Modul in einer Komponente. Dadurch reduziert sich der zusätzliche Hardwarebedarf und Sicherheitsfunktionen lassen sich einfacher in bestehende Automatisierungskonzepte integrieren. Zugleich ergänzt der EX600-FVP1 unser Portfolio im Bereich Functional Safety und schafft die Voraussetzung für eine durchgängige Systemlösung aus einer Hand.

Alle Details
Funktionale Sicherheit kompakt integriert – mit dem EX600-FVP

Mehr Leistung auf begrenztem Bauraum mit dem MGPKS

Hohe Lasten präzise bewegen, ohne dafür zusätzlichen Bauraum einplanen zu müssen: Für diese Anforderung ergänzt der MGPKS unsere bewährte MGPK-Serie. Seine optimierte Führung ermöglicht über den gesamten Durchmesserbereich die 1,6-fachen Kräfte und unterstützt zugleich präzise Bewegungen unter anspruchsvollen Bedingungen. Die für die Baureihe charakteristische kompakte und leichte Konstruktion bleibt ebenso erhalten wie die hohe Steifigkeit und die verschiedenen Montage- und Anschlussmöglichkeiten.

Alle Details
Mehr Leistung auf begrenztem Bauraum mit dem MGPKS

Innovation Insight 2026/2027 – Jetzt die neuen Termine vormerken

Wir laden Sie herzlich zu unseren 30-minütigen Online-Live-Veranstaltungen ein, bei denen SMC-Experten Ihnen wertvolle Einblicke und praxisnahe Beispiele aus der Welt der Automatisierung bieten. Erfahren Sie alles über unsere innovativen Produkte, aktuelle Trends und erfolgreiche Lösungsansätze.
Unsere Termine 2026/2027:

  •  „Mit Prozessstabilität in der Halbleiterfertigung zum fertigen Smartphone – Präzision durch Temperatur, Reinheit und Materialqualität“
    Freitag, 25. September 2026 | 10:00–10:30 Uhr
  • „Weltweite F-Gas Regularien: Anforderungen und zukunftssichere Lösungen“
    Freitag, 23. Oktober 2026 | 10:00–10:30 Uhr
  • „4BAR factory: Konzept. Umsetzung. Impact. – live aus der SMC-Produktion in Egelsbach“
    Freitag, 04. Dezember 2026 | 10:00–10:30 Uhr
  • „Process Industry – Medien & Automatisierung für sichere und effiziente Prozesse“
    Freitag, 22. Januar 2027 | 10:00–10:30 Uhr
  • „Digitalen Zwilling und industriell-standardisierte Verwaltungsschalen produktiv nutzen"
    Donnerstag, 08. April 2027 | 10:00–10:30 Uhr
Jetzt anmelden
Innovation Insight 2026/2027 – Jetzt die neuen Termine vormerken

SMC Expertise Hub: Vom Produktpass bis zur Anomalieerkennung - Daten nutzbar machen

Von Alessandro Grizzetti, Leiter Digital Business, SMC Schweiz

Produktinformationen sollen künftig strukturiert, maschinenlesbar und über den gesamten Lebenszyklus hinweg nutzbar sein. Welche Möglichkeiten mit dem Digitalen Produktpass (DPP) und der Asset Administration Shell (AAS) entstehen, zeigt unser neuer Expertise Hub. Dieser verdeutlicht, wie standardisierte Produktdaten über ihre reine Bereitstellung hinaus eingesetzt werden können – etwa für Product Carbon Footprints, zur digitalen Unterstützung bei der Fehlersuche oder für die Erkennung von Anomalien. Aus digitalen Produktinformationen können so konkrete Anwendungen für industrielle Prozesse entstehen.

Alle Details
SMC Expertise Hub: Vom Produktpass bis zur Anomalieerkennung - Daten nutzbar machen

SMC auf der all about automation 2026 in Chemnitz

Am 23. und 24. September 2026 sind wir auf der all about automation in Chemnitz mit dabei, stellen vor Ort unsere Produkt-Lösungen für die industrielle Automatisierung vor und stehen für Fragen zu Anwendungen und Herausforderungen zur Verfügung. Besuchen Sie uns in Halle 1, Stand 143.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

SMC auf der all about automation
SMC auf der all about automation 2026 in Chemnitz

Anwenderbericht: Zuverlässiger Kappenwechsel mit SMC

Beim automatisierten Wechsel von Elektrodenkappen im Karosseriebau sind kurze Taktzeiten, präzise Bewegungen und eine hohe Anlagenverfügbarkeit entscheidend. Kyokutoh Europe, Spezialist für leistungsstarke Schweißlösungen im Karosseriebau, setzt dafür auf Komponenten von SMC. VQZ-Magnetventile steuern die Fräs- und Absaugprozesse, CQ2/CDQ2-Kompaktzylinder übernehmen die mechanischen Bewegungen und D-M9-Sensoren überwachen die jeweiligen Positionen. Das abgestimmte Zusammenspiel ermöglicht einen automatisierten und wiederholgenauen Kappenwechsel auch unter hoher Staub- und Schmutzbelastung. So erreichen die Wechselstationen eine Anlagenverfügbarkeit von rund 99,5 % und verbinden Prozesssicherheit mit geringem Wartungsaufwand.

Alle Details
Anwenderbericht: Zuverlässiger Kappenwechsel mit SMC

Zukunft entdecken beim „Tag der offenen Tür – Ausbildung“

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr geht unser „Tag der offenen Tür – Ausbildung“ in die zweite Runde. Am Dienstag, den 15. September 2026, von 15:00 bis 18:00 Uhr öffnen wir unsere Türen in Egelsbach und geben spannende Einblicke in die Ausbildungswelt bei SMC. Interessierte Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, unsere Ausbildungsberufe kennenzulernen, mit Azubis, Studierenden sowie Ausbilderinnen und Ausbildern ins Gespräch zu kommen und bei Werksrundgängen einen Blick hinter unsere Kulissen zu werfen. Sie kennen junge Talente in Ihrem Umfeld? Dann machen Sie sie gerne auf die Veranstaltung aufmerksam. Ganz egal, ob sie an einem Ausbildungsplatz, einem Dualen Studium, einer Werkstudententätigkeit oder einem Studienpraktikum interessiert sind! Getreu dem Motto „Einfach vorbeikommen“ ist keine Anmeldung nötig.

Alle Infos im Flyer
Zukunft entdecken beim „Tag der offenen Tür – Ausbildung“