Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Stapsgewijze digitalisering van jouw persluchtsysteem

Geïnteresseerd in digitalisering, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Je bent niet de enige. Veel plantmanagers begrijpen vandaag de dag het toenemende belang van digitale transformatie, maar weten niet goed hoe ze de eerste stap moeten zetten – zeker als het gaat om iets zo cruciaals als persluchtsystemen (wat vaak over het hoofd wordt gezien). Met zorgen over kosten, compatibiliteit en operationele complexiteit is het begrijpelijk dat je vastloopt.

Bij SMC begrijpen we deze uitdagingen. Daarom richten we ons op realistische, regelgeving-bestendige oplossingen voor de digitalisering van perslucht, die met jouw fabriek kunnen meegroeien. Of je nu werkt met handmatige manometers of al bezig bent met IO-Link, draadloze systemen of gecentraliseerde data-acquisitie: ons doel is om jou te helpen de volgende logische stap te zetten richting efficiëntie, transparantie en duurzaamheid.

Je persluchtsysteem digitaliseren draait niet alleen om het adopteren van nieuwe technologieën – het gaat om grip krijgen op je processen, energiekosten verlagen en je voorbereiden op een toekomst die wordt gevormd door Industry 4.0 en milieuwetgeving.

Met gerichte begeleiding en bewezen oplossingen staat SMC klaar om je in elke fase van je digitaliseringstraject te ondersteunen.

Wat is digitalisering van perslucht?

In de slimme fabrieken van vandaag is digitalisering een strategische versneller – geen modewoord. Het gaat om het realtime verzamelen en integreren van data via technologieën zoals slimme sensoren, industriële IoT, data-analyse en netwerkgebaseerde besturingssystemen, om zo meer inzicht, controle en operationele efficiëntie te realiseren binnen productieprocessen.

Toegepast op persluchtsystemen stelt digitalisering fabrieken in staat om:

  • Verspilling te verminderen
  • De prestaties van het luchtsysteem te verbeteren
  • De levensduur van apparatuur te verlengen
  • Stilstand te minimaliseren

In plaats van te vertrouwen op handmatige inspecties en giswerk, krijgen fabrikanten toegang tot realtime prestatiegegevens, automatiseren ze de systeemaansturing en nemen ze onderbouwde, datagedreven beslissingen.

Bij SMC definiëren we de digitalisering van perslucht aan de hand van drie belangrijke stappen:

1. Monitoring – Realtime inzicht in je persluchtsysteem

Krijg volledig inzicht in je persluchtsysteem. Installeer sensoren om onder andere druk, flow, temperatuur en vochtigheid te meten. Bekijk live dashboards, ontvang meldingen bij afwijkingen en identificeer direct verbeterpunten.

Belangrijkste voordelen:

  • Realtime conditiebewaking
  • Essentiële data als basis voor procesverbetering

2. Controle – Geautomatiseerd beheer en respons van het luchtsysteem

Ga van observatie naar actie. Automatiseer drukinstellingen, stel op afstand je systeem in en creëer feedbackloops die reageren op prestatieafwijkingen.

Belangrijkste voordelen:

  • Minder handmatige handelingen
  • Stabiele procesomstandigheden behouden
  • Machine-intelligentie mogelijk maken

3. Optimalisatie – Energie-efficiëntie en voorspellend onderhoud

Zet inzichten om in resultaat. Gebruik historische data om trends te ontdekken, storingen te voorspellen en het energieverbruik en grondstoffengebruik te optimaliseren.

Belangrijkste voordelen:

  • Voorspellend onderhoud plannen
  • Lagere energiekosten
  • Verbeterde duurzaamheid en beschikbaarheid

Of je nu net begint met digitaliseren of al over connected technologieën beschikt, SMC ondersteunt je met stapsgewijze upgrades en deskundige begeleiding, afgestemd op het digitale volwassenheidsniveau van jouw fabriek.

Ontdek hoe digitalisering van perslucht je fabrieksprestaties verbetert

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Lees meer over de digitaliseringsoplossingen van SMC:

Ontdek alles over SMC’s digitale architectuur: Een praktische, schaalbare aanpak voor digitalisering van perslucht

Het digitaliseren van je persluchtsysteem hoeft niet ingewikkeld of verstorend te zijn. Bij SMC bieden we een modulaire en schaalbare digitale architectuur die zich aanpast aan jouw specifieke behoeften, ongeacht waar je staat in je digitaliseringstraject.

  • Flexibele implementatie

Digitalisering kent geen one-size-fits-all aanpak. Daarom ontwerpt SMC zijn producten veelzijdig, modulair en zeer compatibel – zodat je eenvoudig een oplossing vindt die perfect aansluit op jouw toepassing, ongeacht de omvang of complexiteit.

  • Naadloze integratie

Koppel je persluchtsysteem eenvoudig aan het industriële netwerk met IO-Link, draadloze communicatie of fieldbus-protocollen. De oplossingen van SMC integreren soepel met bestaande PLC’s, SCADA-systemen en MES-platforms, met minimale verstoring en maximale compatibiliteit.

  • Beschikbaarheid van data

Krijg toegang tot realtime persluchtdata en zet ruwe informatie om in bruikbare inzichten via dashboards, meldingen en historische datalogs. Beheer je hele systeem via een gecentraliseerde interface en breid het overzicht eenvoudig uit naar meerdere productielocaties voor consistente prestatiebewaking.

  • Open en toekomstbestendig

Onze digitale architectuur is gebaseerd op open, industriestandaard protocollen zoals OPC UA, waardoor naadloze interoperabiliteit, schaalbaarheid op lange termijn en leveranciersneutrale integratie mogelijk zijn – en jouw persluchtsysteem klaar is voor de technologieën van morgen.

Met SMC’s digitale architectuur heb je de flexibiliteit om klein te beginnen en slim te groeien, en profiteer je op lange termijn van voordelen zoals energiebesparing, voorspellend onderhoud en verbeterde processtabiliteit.

Of je nu één productielijn moderniseert of een volledige smart factory bouwt – wij begeleiden je met oplossingen op maat en bewezen technologie.

Wat hebben andere bedrijven bereikt met de digitaliseringsaanpak van SMC?

Waar sta jij in je digitaliseringstraject?

Niet elke fabriek begint vanaf hetzelfde punt. Daarom biedt SMC een gestructureerde, schaalbare aanpak om fabrikanten te helpen hun huidige digitaliseringsniveau te beoordelen en de volgende stappen effectief te plannen.

Ons framework is opgebouwd rond drie opeenvolgende niveaus van digitale volwassenheid. Inzicht in waar jouw fabriek zich bevindt helpt om investeringen te prioriteren, implementaties te versnellen en het rendement te maximaliseren.

Level 1 – Basis digitalisering

De operatie leunt op handmatige controles en losse analoge instrumenten. Er is beperkt inzicht en geen toegang tot realtime data.

  • Handmatige druk- en flowmetingen
  • Geen meldingen of toegang op afstand
  • Onderhoud is reactief

Aanbevolen vervolgstappen: introduceer digitale druksensoren, flowsensoren en basis conditiebewaking.

Level 2 – Gematigde digitalisering

Er worden al enkele digitale componenten en IO-Link-apparaten gebruikt. Data wordt lokaal verzameld, maar is nog niet volledig verbonden of gecentraliseerd.

  • Gedeeltelijke digitale monitoring
  • Lokale feedbackloops
  • Bewustwording van energieverbruik begint

Aanbevolen vervolgstappen: verbind apparaten via IO-Link of draadloze systemen, maak configuratie op afstand mogelijk en begin met het benchmarken van prestaties.

Level 3 – Geavanceerde digitalisering

Een volledig verbonden architectuur maakt realtime data-uitwisseling, voorspellende analyses en optimalisatie over meerdere fabrieken mogelijk.

Aanbevolen vervolgstappen: schaal inzichten over meerdere locaties, integreer digitale twins en gebruik AI-gebaseerde analyses om de operatie verder te verfijnen.

Met technologieën zoals IO-Link, draadloze communicatieprotocollen en ons Air Management System (AMS) stelt SMC fabrikanten in staat om deze stappen in hun eigen tempo te doorlopen — met minimale verstoring en een duidelijk rendement.

Digitalisering begint met een eenvoudig gesprek

Bij SMC bieden we persoonlijke evaluaties om je te helpen de volgende logische stap te bepalen op basis van jouw huidige situatie. Simpel, praktisch en zonder onnodige complexiteit.