Prvky SMC pro ovládání průtoku redukují díky vestavěným fitinkám dobu instalace, montážní rozměry a přispívají ke kompaktnějšímu řešení stroje. Vzduchové připojení (od 3.2 do 12mm) lze natáčet, závity v provedení od M3 do 1/2 (R a NPT), pravoúhlá a standardní verze, škrcení na vstupu nebo výstupu.
Lehké a kompaktní provedení a vysoká přesnost nastavení průtoku, je vhodné i pro náročné aplikace. Škrticí ventily průtoku jsou nabízeny v In-line nebo úhlovém provedení. Pojistná matice je součástí. Velikost závitů je od M3 do 2", dostupné v palcovém provedení (NPT) a metrickém provedení (R/Rc).
Tento prvek pro řízení průtoku umožňuje odvzdušnit zbytkový tlak v zařízení a předcházet tzv. hazardu. Připojení přímo fitinkami a standardní závity od 1/8 do R1/2 s červeným točítkem a integrovaným manuálním ovládáním.
Řada "-FG" je vhodná pro aplikace bez mědi a může být také použita v oblastech, kde omývání způsobuje korozi standardních škrtících ventilů, například v potravinářském a balicím průmyslu. Řada nabízí maximální kontrolu zvýšením otáček jehly na 10. Tělo je vyrobeno z vysoce kvalitního bílého plastu. Je k dispozici s nástrčnými spojkami pro hadice průměrů od 4mm do 12mm.
Tam, kde je potřeba řídit válce na velmi pomalé rychlosti pro přenos velmi křehkého materiálu nebo extra plynulého chodu, se používají škrticí ventily *FM. Efektivní průřez byl redukován na 1/10 původního provedení při zachování max. 20 otočení závitu M5 - přesnější škrcení. Ventil je osazen fitinkami ve variantě horizontálního a vertikálního přívodu vzduchu, se závity M5 až 1/4 (R / PT) a hadice od průměru 3.2 až 10mm.
Škrticí ventil se zpětným ventilem pro čisté prostředí. Volitelně mosaz nebo korozivzdorná ocel. 4 velikosti tělesa jako standard. Integrované nástrčné spojky.
Zdvojený škrticí ventil ASD kombinuje škrcení na vstupu a na výstupu z válce v jednom tělese. Je k dispozici s R nebo NPT závity a nástrčnou spojkou. K dispozici je také verze se speciální hlavou nebo zapuštěným šroubem proti nechtěnému přenastavení.
Řada ASP je škrticí ventil se vzduchem ovládaným zpětným ventilem. Tato kombinace umožňuje kontrolovat rychlost válce a zastavit jej v mezipoloze. Standardně jsou všechny mosazné části poniklovány. Je otočné o 360°.
ASR/ASQ (PFC/QFC ventil) může snížit spotřebu vzduchu o 25%. PFC ventil, nastavení tlaku a kontrola otáček. QFC ventil nabízí rychlé odvzdušnění a nastavení rychlosti válce. Řada ASR/ASQ s nástrčnými spojkami (tlak/ventil) může snížit spotřebu vzduchu až o 40%. Tlakový ventil má regulátor s jednosměrným ventilem a regulátorem rychlosti. Ventil nabízí rychlé napájení, odvzdušňovací ventil a regulátor rychlosti.
Škrticí ventily s rychloodvzdušňovacím ventilem ASV mají dvakrát větší průřez než škrticí ventil. Součástí je tlumič hluku, nástrčná spojka a těleso z těžkozápalného materiálu. Všechny mosazné části jsou poniklovány.
Pomalu náběhový ventil řady ASS (SSC ventil) je dostupný se škrcením na vstupu a škrcením na výstupu. Oba typy ventilů mají regulační jehly pro řízení rychlosti válce a pro pomalý náběh tlaku. SSC ventil zabraňuje nechtěnému rychlému rozběhu válce při delším odstavení tak, že válec pomalu zatlakuje a poté se otevře naplno.
Škrticí ventil s tlumičem hluku ASN2 snižuje hluk o 20dB při maximálním průtoku. Rychlost válce je jednoduše řízena jehlovým škrticím ventilem. Pojišťovací matice zabraňuje náhodnému přenastavení.
Rychloodvzdušňovací ventily řady AQ nabízí vysokou kapacitu průtoku v kompaktním a lehkém těle. Je k dispozici v různých provedeních např. s integrovanými nástrčnými spojkami nebo s různými velikostmi připojovacích závitů.