Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Software pro výběr chladicích jednotek

Výběr chladicí jednotky podle vašich požadavků

Máte obavy z předimenzování svého zařízení? Nejste si jisti, která SMC chladicí jednotka je pro vaši aplikaci nejvhodnější?

Náš online nástroj pro výběr chladicích jednotek vám pomůže najít nejvhodnější chladicí jednotku v několika jednoduchých krocích. Stačí zadat provozní podmínky a prostředí, ve kterém bude vaše zařízení pracovat. Následně si můžete vybranou chladicí jednotku přizpůsobit tak, aby přesně odpovídala vašim požadavkům.

  • Pro následující řady

  • Podmínky používání

  • Systémové požadavky

Pro následující řady

  • HRRF: Chladicí jednotka s chladivem o nízkém GWP, pro montáž do stojanu
  • HRSF150/200: Chladicí jednotka s chladivem o nízkém GWP, základní provedení
  • HRSF: Chladicí jednotka s chladivem o nízkém GWP, základní provedení
  • HRSC: Chladicí jednotka bez F-plynů (chladivo CO2), základní provedení
  • HRLF: Chladicí jednotka s chladivem o nízkém GWP, se dvěma okruhy, pro laserové aplikace
  • HRSE: Chladicí jednotka, základní provedení, pro vnitřní použití
  • HRS: Chladicí jednotka, základní provedení, pro vnitřní použití
  • HRS-R: Chladicí jednotka, odolná vůči agresivním prostředím, pro vnitřní použití, stupeň krytí elektrického boxu IP54
  • HRS100/150: Chladicí jednotka, základní provedení, pro venkovní použití, stupeň krytí IPX4
  • HRS200: Chladicí jednotka, s frekvenčními měniči, pro venkovní použití, stupeň krytí IPX4
  • HRSH090: Chladicí jednotka, s frekvenčními měniči, pro vnitřní použití
  • HRSH: Chladicí jednotka, s frekvenčními měniči, pro venkovní použití, stupeň krytí IPX4
  • HRR: Chladicí jednotka, pro montáž do stojanu, pro vnitřní použití
  • HRL: Chladicí jednotka, se dvěma okruhy, pro laserové aplikace, pro vnitřní použití
  • HRLE: Chladicí jednotka, se dvěma okruhy, pro laserové aplikace, pro vnitřní použití, stupeň krytí elektrického boxu IPX4

Poznámky:
Nevztahuje se na speciální provedení a speciální produkty.
Přestože jsou v katalogu řady, u nichž již byl dokončen přechod na soulad se směrnicí RoHS (na úrovni expedice z výroby), označeny jako RoHS, při objednávce vždy požadujte provedení vyhovující směrnici RoHS u svého obchodního zástupce.

Podmínky používání

  1. The sizing and calculation results obtained from this Software can differ from those obtained using actual equipment.
  2. When using any equipment contained in this Software, please read the “Safety Instructions”, “Precautions”, “Specific Product Precautions” and “Specifications" described in the manual for the equipment.
  3. This Software and the equipment contained in it are subject to change without prior notice.
  4. SMC does not warrant the quality with this Software including any of the accuracy of the sizing and calculation results obtained from this Software.
  5. SMC is not responsible for any damage incurred in the use of this Software.

Systémové požadavky

The following browsers/versions are recommended for using the web version:

  • Google Chrome 90.0 or higher versions.
  • Microsoft Edge 91 or higher versions.
  • Safari 14.0 or higher versions.
  • Mozilla Firefox 89.0 or higher versions.

Spustit software

Získejte více informací

Navštivte náš online digitální katalog a prozkoumejte naše široké portfolio chladicích jednotek.