Výběr správného kyvného pohonu je nezbytný pro hospodárný a účinný provoz aplikací, ve kterých vyžadujete rotační pohyb.
Pokud potřebujete poradit s výběrem, využijte náš software pro výpočet kyvných pohonů.
Krok za krokem s pomocí názorných ilustrací zadáte provozní charakteristiky vaší aplikace, způsob a tvar zátěže pohonu. Výsledkem bude konkrétní typ kyvného pohonu, který vám zajistí dlouhý a energeticky efektivní provoz zařízení podle vámi specifikovaných podmínek.
CRB: Kyvný křídlový pohon
CRB2-Z: Kyvný křídlový pohon
CRBU2-Z: Kyvný křídlový pohon, přímá montáž
CRB1: Kyvný křídlový pohon
MSU: Otočný stůl s křídlovým pohonem
CRJ: Kyvný pohon s pastorkem a hřebenem, miniaturní provedení
CRA1-Z: Kyvný pohon s pastorkem a hřebenem
CRQ2: Kyvný pohon s pastorkem a 2 hřebeny
MSQ: Otočný stůl s pastorkem a 2 hřebeny
MSZ: Otočný stůl, 3-polohový
CRQ2X: Kyvný pohon s pastorkem a 2 hřebeny, pro nízké rychlosti
MSQX: Otočný stůl s pastorkem a 2 hřebeny, pro nízké rychlosti
MRQ: Kombinovaný lineární a kyvný pohon (pouze část kyvu)
1. Výsledky dimenzování a výpočty získané z tohoto softwaru se mohou lišit od těch naměřených v reálném pneumatickém obvodu.
2. Při použití jakéhokoliv prvku navrženého v tomto softwaru, si prosím přečtěte "Bezpečnostní instrukce", "Upozornění", "Zvláštní upozornění" a "Technické údaje" popsané v manuálu pro daný prvek.
3. Tento software a nástroje, které jsou v něm zahrnuty, podléhají změně bez dřívějšího upozornění.
4. SMC nezaručuje kvalitu tohoto softwaru, včetně přesnosti některých výsledků dimenzování a výpočtů získaných z tohoto softwaru.
5. SMC nezodpovídá za případné škody vzniklé při používání tohoto softwaru.
Pro správnou funkci softwaru doporučujeme používat prohlížeče následujících verzí:
Pro správné stažení a funkci softwaru je doporučeno splnit následující požadavky: