Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Endüstriyel otomasyonda uzun ömürlü pnömatik komponentler

Sürekli yaşanan makine arızaları ve yüksek bakım maliyetleri verimliliğinizi mi düşürüyor?

Günümüzün zorlu endüstriyel ortamlarında, plansız bakım sadece küçük bir aksaklık değildir; aynı zamanda verimlilik ve kârlılığın önünde ciddi bir engeldir. Birçok şirket hâlâ şu sorunlarla karşı karşıyadır:

  • Sık yaşanan makine arızaları

  • Beklenmedik donanım bozulmaları

  • Teslimat planlarını geciktiren operasyonel duruşlar

Bu zorluklar, işçilik ve yedek parça maliyetlerini artırır, enerji verimliliğini düşürür ve ürün kalitesini olumsuz etkiler.

Tozlu ve aşındırıcı ortamlarda kullanılan standart pnömatik komponentler hızla yıpranır. Sonuç: Sürekli değişim, yüksek bakım maliyetleri ve düşen OEE.

Kestirimci ya da önleyici bakım uygulansa da, sistem müdahale etmeden önce performans çoğu zaman düşer.

Rekabetin yüksek, verimliliğin kritik olduğu günümüz endüstrisinde, sıradan dayanıklılık yeterli değil. Gerçek tasarruf ve güvenilirlik için zorlu koşullara dirençli komponentler şart.

SMC’nin uzun ömürlü otomasyon komponentleriyle OEE’yi (Toplam Ekipman Etkinliği) nasıl artırdığını keşfedin.

Ya bakım ihtiyacını en başından itibaren, uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmış komponentleri seçerek en aza indirebilseydiniz?

SMC’nin uzun ömürlü çözümleriyle bunu başarabilirsiniz!

Zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanan bu uzun ömürlü otomasyon komponentleri aşınma ve kirlenmeye karşı dirençlidir ve tozlu ya da aşındırıcı ortamlarda bile tutarlı performans sağlar.

SMC’nin uzun ömürlü çözümleriyle elde edeceğiniz avantajlar:

  • Daha az onarım ve parça değişimi ile düşen bakım maliyetleri
  • Azami çalışma süresi ve iyileşen OEE
  • Artan enerji verimliliği ve üretim kararlılığı
  • Tozlu alanlardan sürekli çalışan hatlara kadar zorlayıcı çevre koşullarında güvenilir çalışma.

İster standart operasyonları yönetin, ister makinelerinizi zorlu koşullarda çalıştırın; SMC’nin uzun ömürlü otomasyon komponentleri çalışma sürenizi artırmanıza, işletme maliyetlerinizi düşürmenize ve tesis performansınızı optimize etmenize yardımcı olur.

SMC’nin dayanıklı ürünleri sayesinde sadece komponentlerinizi yükseltmekle kalmaz, işletmenizin geleceğine sağlam bir yatırım yaparsınız.

Uzun ömürlü silindirlerin, fabrikanızın operasyonel verimliliğini nasıl artırdığını keşfedin.

Endüstriyel performans söz konusu olduğunda, gerçek sonuçlar önemlidir. Sektörler genelinde, SMC’nin uzun ömürlü komponentlerine geçen üreticiler; daha yüksek Toplam Ekipman Etkinliği (OEE), daha az arıza ve uzun vadede ölçülebilir maliyet tasarrufları elde ediyor.

Gerçek başarı hikayeleri

Dayanıklı ve yüksek performanslı otomasyon çözümleri için SMC neden en doğru tercih?

SMC ile; dünya çapında güvenilirlik, yüksek hassasiyetli mühendislik ve sürdürülebilir inovasyonu bir arada seçmiş olursunuz. Tüm çözümlerimiz, operasyonel sürekliliğinizi artırmak için geliştirilmiştir.

Peki SMC’yi farklı kılan nedir?

  • Küresel süreklilik ve lojistik: Güçlü uluslararası tedarik ağımız, kesintilerin yaşandığı dönemlerde bile sürekli ürün erişimi sağlar.
  • Hassas mühendislik: Uzun ömürlü performans ve uluslararası kalite standartlarına tam uyum için tasarlandı.
  • Sürdürülebilir inovasyon: Enerji tasarruflu, hafif ve kompakt çözümler geliştiriyor; çevresel etkinizi azaltmak için basınçlı hava kullanıyoruz.
  • Güçlü global yapı, yerel teknik destek: 5 küresel teknik merkez, 2.100 mühendis ve 80 ülkede 7.000’den fazla satış uzmanıyla SMC, her an yanınızda.
  • Kalite sertifikaları ve kesinti öncesi planlama: İş Sürekliliği Planımız BCP sayesinde, felaket durumunda ürünlerin %90’ı iki hafta içinde temin edilir.

İster tek bir hattı yükseltiyor olun, ister güvenilirlik stratejinizi baştan tasarlayın, SMC yüksek uzun ömürlü komponentleri ve teknik uzmanlığıyla başarınızı destekler.

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

MRO maliyetlerini azaltmaya ve fabrikanızın OEE’sini artırmaya hazır mısınız?

Hemen bir SMC uzmanıyla iletişime geçin.

SMC uzun ömürlü silindirler hakkında sık sorulan sorular

XB24 ve XC4 uzun ömürlü silindirler standart silindirlerden nasıl ayrılır?

SMC’nin XB24 ve XC4 silindirleri, aşınma ve korozyona karşı daha yüksek direnç için özel yüzey işlemleri ve geliştirilmiş sızdırmazlık özelliklerine sahiptir.

  • XB24: Dayanıklılığın önemli olduğu standart sanayi ortamları için en uygun modeldir.
  • XC4: Tozlu ve aşındırıcı ortamlara (örneğin, seramik, ambalaj, metal işleme) göre optimize edilmiştir; partikül girişine ve kirlenmeye karşı dirençlidir.

Elimdeki silindirleri, kurulumda değişiklik yapmadan XB24 ya da XC4 ile değiştirebilir miyim?

Çoğu durumda evet. Hem XB24 hem de XC4, standart montaj ölçülerine göre tasarlanmıştır. Bu da onların doğrudan yerine geçebileceği anlamına gelir; yani makinelerinizi yeniden düzenlemeden dayanıklılığı artırabilirsiniz.

Uzun ömürlü komponentler, işletme maliyetlerimi nasıl azaltır?

Uzun ömürlü komponentlerin ilk maliyeti biraz daha yüksek olabilir, ancak önemli tasarruflar sağlar:

  • Bakım işçilik maliyetlerinde

  • Yedek parça stoklarında

  • Plansız duruşlarda

  • Yaşam döngüsü maliyetlerinde

Bu da zamanla işletme maliyetlerinin (TCO) düşmesine ve üretim değerinin artmasına yol açar.

 

 

Ücretsiz Kullanıcı Rehberini İndirin. 

SMC ile uzun ömürlü çözümler kullanın

Fill in the form below and you will get the technical paper directly in your inbox.

Not valid
Not valid
Your email is not valid
Not valid

(*) Mandatory fields

high_durability_expert_report.jpg