Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Riešenia SMC pre pivovarnícky priemysel

Varíme riešenia pre dokonalosť.

V spoločnosti SMC si uvedomujeme, že varenie piva nie je len umenie - je to veda, ktorá si vyžaduje hlboké znalosti procesov aj technológií. Či už ste skúsený inžinier, alebo sa v pivovarníckom priemysle len rozhliadate, naše odborné znalosti vám pomôžu zorientovať sa v zložitých problémoch výroby výnimočného piva.  

Odborné riešenia pre pivovary

Proces varenia zahŕňa niekoľko krokov, z ktorých každý si vyžaduje presnosť a energetickú účinnosť. Od kvasenia až po balenie - každá fáza zohráva kľúčovú úlohu pri výrobe kvalitného produktu. V spoločnosti SMC staviame na dlhoročných skúsenostiach a hlbokých znalostiach odvetvia. Náš tím vyškolených odborníkov ponúka riešenia šité na mieru, aby sme splnili špecifické výzvy, ktorým čelia pivovary.

Storage, process and mixing

With an appropriate monitoring solution, all the variables such as fluid and air pressure and flow rate, tank temperature control, valve positioning and leaks can be under control at any time, making it possible to detect any anomaly beforehand and fix the problems prior to any failure.

Storage, process and mixing

Vybrané produkty

Filling

It is essential to monitor the fluid pressure and flow. This way, it’s possible to avoid pressure drops from the air filter, as well as controlling changes due to leaks or a process out of limits. The control of these parameters has a direct impact on the final quality of the product and overall machine efficiency.

Filling

Vybrané produkty

Pasteuriser

To guarantee the product meets the appropriate food safety standards, process parameters such as fluid flow, pressure and temperature must be under control. Process limits, leaks, and changes at critical points of the process must be targeted and monitored with suitable equipment.

Pasteuriser

Vybrané produkty

Labelling

For consistent labelling, it is necessary to consider air pressure and flow, as well as the maintenance of any ioniser nozzles. If we have these parameters under control, we can monitor for labelling problems at an early stage before any errors occur.

Labelling

Vybrané produkty

Case packing and conveying

By monitoring air pressure and flow to avoid restriction and leaks, or checking the nozzles of the static ionizer, you can continue without unplanned stoppages and increase uptime

Case packing and conveying

Vybrané produkty

De-palletising and palletising

With the correct monitoring of the parameters, we can detect errors such as loss of vacuum due to pad wear and blocked filters, pressure drops derived from filter air starvation, variations in air consumption due to leaks, and actuator position errors.

De-palletising and palletising

Vybrané produkty

Udržateľná, hospodárna a efektívna prevádzka pivovaru

Zameriavame sa na maximalizáciu prevádzkovej dostupnosti prostredníctvom účelovo navrhnutých produktov,  optimalizáciu spotreby energie a výrazné zníženie emisií CO₂. Spoluprácou s nami znížite prevádzkové náklady a zároveň zabezpečíte, že vaša výroba piva bude efektívna a ekologická. Pomôžeme vám variť nielen skvelé pivo, ale aj riešenia, ktoré posunú celú vašu prevádzku na vyššiu úroveň.

Download the leaflet and discover more about our solutions for the brewery industry

Objavte náš sortiment produktov pre špecifické potreby pivovarníckeho priemyslu.

Ak chcete získať kompletné pivovarnícke riešenie, prezrite si náš katalóg. Nájdete v ňom výrobky pre každú fázu vášho procesu.

Process & brewing

Filling & rinsing

Coding & labelling

Conveying & packaging

Case packing & palletising

Informácie týkajúce sa pivovarníckeho priemyslu

Inšpirácia s SMC

 

Gary Brown | Manažér pre priemyselný sektor pivovarníckeho priemyslu - Europe

"Celková efektívnosť zariadení (OEE) a údržba na základe stavu (CBM) patria medzi kľúčové metódy znižovania nákladov v pivovarníckom priemysle. Spoločnosť SMC ponúka špecifické komponenty a služby kompatibilné s IO-Link, ktoré sú v súlade so zásadami Industry 4.0 a podporujú ciele našich zákazníkov."

 

Gary Brown | Manažér pre priemyselný sektor pivovarníckeho priemyslu - Europe

Máte otázky o pivovarníctve?

Spýtajte sa našich odborníkov ešte dnes!

Meeting food industry challenges means having automation specialists directly on the factory floor
By Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Europe
Read more