Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Stainless Steel Cylinder - CG5-S & CJ5-S

Valce do hygienicky čistého prostredia

  • Vhodné pre použitie s potravinami, nápojmi a zdravotníckymi výrobkami – netoxické mazivo
  • Zamedzenie vniknutiu vody do valca – špeciálny stierací krúžok
  • Predĺžená životnosť – možnosť rozobratia valca a výmeny tesnenia.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 10 až 100 mm
  • zdvihy: až 400 mm
  • k dispozícii 2 typy materiálu tesnenia: NBR / FKM
  • 5 spôsobov montáže valca.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.